Skip to main content

Varmt brugsvand på energibesparende måde

Med Daikin varmepumper og kedler til varmt brugsvand, bliver dit varme brugsvand produceret ved brug af vedvarende energi fra solen og luften.

En del af din totalløsning for energieffektivitet

Opvarmning af vand kræver energi, og mere end 40 af det vand, vi anvender, er varmt vand. Når du vælger en energieffektiv løsning, kan du spare en masse penge i det lange løb.

Installationsmuligheder til opvarmning af varmt brugsvand

Uanset om du kun har brug for varmt vand, eller om du vil kombinere dit varme brugsvand med solfangersystemer, så kan vi tilbyde termisk opbevaring og varmtvandsbeholdere efter dit behov.

ECH2O termisk lagring

  • Kompatibel med alle typer opvarmningssystemer
  • Sikker og frisk varmt brugsvand med anti-legionella tank
  • Designet som Smart-Grid-ready til produktion og opbevaring af varmt brugsvand i perioder med lave energipriser

Varmt brugsvand

  • Isolering i høj kvalitet reducerer varmetabet til et minimum
  • Ved de krævede intervaller kan indendørs enheden varme vandet op til 60° C for at forhindre risikoen for bakterievækst
  • Effektiv temperaturstigning fra 10°C til 50°C på kun 60 minutter
  • Kan fås som en integreret løsning med en varmepumpe, gaskedel eller separat beholder

Besparelser på varmt brugsvand med solenergi

Du kan reducere dine energiomkostninger ved at udnytte den vedvarende solenergi. Vores solpaneler er lette at installere og producerer op til 70 % af energien, som dine varmepumper og kedler til varmt vand har brug for. Vores solenergisystemer til varmt brugsvand kan anvendes til alle bygninger, både mindre boliger til store hoteller. Vælg mellem et trykfrit eller tryksat varmtvandssystem.

Trykfrit termisk varmtvandssystem

  • Ideelt til nye boliger
  • Højere energieffektivitet end de tryksatte systemer
  • Kræver en direkte lodret tilslutning fra tanken til solfangerne
  • Hvis der ikke er sol, tømmes systemet automatisk for at forhindre frosne rør

Tryksat solenergisystem

  • Ideelt til renovationer og eksisterende boliger
  • Mulighed for brug af bøjet rørføring for tilslutning af tanken til solfangere
  • Fyldt med vand og frostvæske for at forhindre frosne rør
  • Systemet er tryksat og forseglet for din sikkerheds skyld

Varmt brugsvand til din bygningstype

Uanset om du er husejer, spa-ejer eller hotelbestyrer, så vil vores Daikin varmtvandsløsninger imødekomme dine behov. Begynd dit projekt for varmt brugsvand med os med at vælge din bygningstype.