Kun et dårligt vedligeholdt klimaanlæg kan gøre dig syg. Et godt vedligeholdt klimaanlæg kan kun bidrage til et sundere indeklima.
Luftfugtighed
Da det styrer fugtighedsniveauerne, vil vækst af støvmider og mug blive reduceret. Klimaanlæg fastholder luftfugtighedsniveauer på 40 - 60 %, hvilket er positivt for personer med allergi.
Ventilation
Klimaanlæg kan have integreret ventilation. Mekanisk ventilation bliver mere og mere vigtig på grund af den måde, vi bygger huse på nu om dage. Forsyningen af frisk luft vil forhindre syndromet med bygninger, der gør syg.
Filtrering
Alle enheder er udstyret med et filter. Filtertypen er afhængig af, hvilket anlæg det drejer sig om og af kundens behov. Filterets effektivitet går lige fra at indfange støv og partikler til fint støv og pollen, bakterier, vira og lugte og endog mikrober og røg.
Det er vigtigt at udskifte filtrene efter en fastsat tidsperiode. Hvis du skifter filtrene for sent, risikere du, at de overmættede filtre begynder at udsende bakterier i stedet for at indfange dem.
Træk
Når udstyret er korrekt valgt, er der ingen træk. Dette er en opgave for specialister, og det skal beregnes af en installatør. Et system med for lav kapacitet vil ikke være i stand til at opnå den ønskede temperatur. Et system med for høj kapacitet vil føre til træk og svingende temperaturer.