Nogle indendørsenheder begrænser måleområdet for udendørstemperaturen for udendørsenheden.
- FTXTM*m indendørsenheder: måling af udendørstemperaturområde -9°C~39°C.
- FVXS*F indendørsenheder: måling af udendørstemperaturområde 0°C~39°C.
Som en følge heraf kan den aktuelle udendørstemperatur være højere/lavere end den, der vises af programmet.
Når den aktuelle udendørs temperatur er lavere end den nedre grænse i måleområdet for udendørstemperatur, viser programmet en ned-pil ved siden af den udendørstemperaturen.
Når den aktuelle udendørstemperatur er højere end den øvre grænse i måleområdet for udendørstemperatur, viser programmet en op-pil ved siden af den udendørstemperaturen.