En varmepumpe udvinder lavtemperatur energi fra omgivelserne og øger dens temperatur til brug for opvarmning. Effektiviteten for varmepumper er normalt angivet som en koefficient af systemets ydeevne, og ligger som regel inden for 3 til 5. Med andre ord, udvinding af varme fra vedvarende energikilder forbruger kun 1 kW elektricitet til at frembringe 3-5 kW opvarmning. Varmepumpeanlæg er derfor 3 til 5 gange mere effektive end kedler, der kører med fossilt brændstof, og de i stand til med lethed at opvarme et helt hus, selv under de laveste vintertemperaturer. Disse varmeanlægs stigende popularitet afspejles i deres overvældende vellykkede anvendelse i de kolde klimaer i Skandinavien.