Inverterteknologi er integreret i udendørs enheden. Inverterteknologi kan sammenlignes med teknologien i en bil: "Jo hårdere du træder på speederen, jo hurtigere kører du."
En inverterenhed vil gradvist øge kapaciteten på grundlag af den nødvendige kapacitet, der skal til for at afkøle eller opvarme rummet. Ikke-inverterteknologi kan sammenlignes med at tænde og slukke for en lampe. Når du tænder for denne type enhed, starter dens drift med fuld belastning.
Fordelene ved inverterteknologi:
- Du opnår meget hurtigere den ønskede komforttemperatur
- Opstartstiden er reduceret med 1/3
- Du sparer en masse energi - og penge: 30% mindre strømforbrug
- Undgår cyklusdrift af kompressoren, hvilket betyder, at der ikke er toppunkter i spændingsudsving
- Udgiften til energiforbruget bliver reduceret med 1/3 (sammenlignet med normale on/off enheder)
- Ingen temperatursvingninger