De EPR'er, der anvendes til afkøling, skal overholde følgende krav.
- PS ≥ 25 bar
- Ingen bypass er nødvendig for genvinding af olie
- EPR kan bruges ved tilslutning til 100 % af køleskabe/fordampere f.eks. for at beskytte indholdet imod vinterfunktionen
- Minimal kapacitet på 50 %
- Når der anvendes en ERP skal systemets samlede belastning altid være mindst 2 kW
- Der er ingen begrænsning for antallet af anvendte EPR’er
Når flere ZEAS enheder anvendes i et projekt, skal du gruppere alle køleskabe eller fordampere med samme ønskede fordampningstemperatur til den samme Zeas enhed. Dette gøres for at optimere kølesystemets effektivitet.