Skip to main content

Daikins luftrensere er gennemtestet for at hjælpe dig med at håndtere allergier

Hvorfor er den luft, du indånder derhjemme, så vigtig?

  • Luftforureningen indendørs er to til fem gange højere end udendørs.
  • Vi tilbringer 90 % af vores tid indendørs.
  • En voksen indånder i gennemsnit 15.000 liter luft om dagen.
  • Over 50 % af os har en nærtstående med luftvejsproblemer.

Indånd sundere luft med en luftrenser.

Den luft, du indånder indendørs, er to til fem gange så forurenet som luften udenfor. Derfor er det en god idé at lufte ud mindst 15 minutter om dagen.

Med en luftrenser forbedrer du luftkvaliteten i dit hjem ved at fjerne forurenende stoffer såsom pollen og bakterier.

Hvem får gavn af luftrensere?

Luftrensere anbefales til personer med allergier, astma eller luftvejsproblemer, men alle kan have gavn af dem.

Hvordan virker en luftrenser?

Luftrensere med filter kan opfange forurenende partikler, men Daikins produkter går ét skridt videre. De har en effektiv indsugning og trækker luft ind fra tre retninger.

Det elektrostatiske HEPA-filter gør en reel forskel. I modsætning til et ikke-elektrostatisk filter er maskestørrelsen ikke afgørende. Eftersom det er elektrisk ladet, opfanger det effektivt de skadelige partikler. Det giver mindre tilstopning og markedets bedste levetid på 10 år.

Den effektive indsugning trækker luft ind fra tre retninger.

Vores elektrostatiske HEPA-filter opfanger effektivt støv og andre forurenende stoffer. Det kan fjerne 99,97 % af de skadelige partikler ned til en størrelse på 0,3 μm.

Daikins Streamer-teknologi nedbryder de skadelige stoffer i enheden og holder luften i dit hjem frisk og ren.

Se vores luftrensere til nedsat pris

Effektiv mod støv, bakterier og vira

Takket være vores partnerskab med anerkendte institutioner ved vi, at vores luftrensere er effektive mod forskellige typer bakterier og vira.