Overlegen varmepumpe
Daikin Altherma 3 H HT er en investering i velvære og energibesparelser. Denne højtemperatur luft-til-vand varmepumpe leverer opvarmning, køling og varmt brugsvand ved behov - og bruger mindre energi til at producere det hele. Dette system er ideelt til boligejere, som ønsker at udskifte deres kedel eller traditionelle varmesystem til en mere grøn og omkostningsbesparende løsning.
Designvinder
Daikin ved, hvad boligejere ønsker. Et varmesystem, der ikke kun har den perfekte ydelse, men også ser godt ud, hvilke omgivelser det skal placeres i. Derfor har Daikin bestræbt sig på at skabe et system med de allerbedste tekniske egenskaber og et smukt design, der passer ind overalt. Disse bestræbelser har medført, at Daikin Altherma3H HT har vundet ikke blot én, men hele to prestigefyldte designpriser.
Et perfekt ydre, der afspejler det perfekte indre...
Stilrent, minimalistisk og ukompliceret, det er en rammende beskrivelse af Daikin Altherma3 H HT udendørsenheden. Et sort vandret gitter dækker hele fronten og skjuler diskret det avancerede ventilatorblad og reducerer samtidig driftsstøjen. Kabinettets matte grå finish genspejler smukt farven på muren, så enheden falder i med omgivelserne.
Stilhed er komfort og velvære
Daikin Altherma 3H HT udedelen har et lydtryksniveau på 38 dBA (i 3 meters afstand) i standard driftstilstand — det svarer til et lydniveau, der ligger et sted mellem fuglekvidren og bibliotekstøj. I lydsvag driftstilstand er lydtryksniveauet reduceret til det halve (35 dBA i 3 meters afstand).
Hør hvor lydsvag Daikin Altherma 3H HT er
Sådan måles lyd
Lydeffekten genereres af selve enheden uafhængigt af afstand og omgivelser. Lydtrykket er lyden, som den opfattes i en vis afstand. Lydtrykket beregnes som regel i en afstand af 1 til 5 meter fra varmepumpen.
Udviklet med omtanke
1. Moderne kabinet
Daikins teknikere og designere har samarbejdet om at give den traditionelle udendørsenhed ’et frisk pust’. Udedelen som er inspireret af det indedelenes fremragende design, består bl.a. af et attraktivt frontpanel og rene linjer, der let falder ind i omgivelserne.
2. Vinger til høje kapaciteter
Traditionelle varmepumper til høje kapaciteter har en tendens til at være udstyret med to ventilatorvinger. Daikin Altherma 3H HT behøver dog kun én. Ventilatorvingen i Daikin Altherma 3H HT er en anelse større end traditionelle vinger, hvilket forbedrer luftcirkulationen og samtidig resulterer i en lavere driftsstøj.
3. Ny unik kompressor
Daikin Europe har i samarbejde med Daikin Technology and Innovation Centre i Japan udviklet en speciel kompressor, der kan levere 70°C varmt vand. Daikin Altherma 3H HT er desuden den første højtemperatur varmepumpe, der kører på det grønnere og mere energibesparende kølemiddel R-32.
4. Effektiv isolering
En 3-lags isolering og gummipuder mellem bundpladen og vibrationspladen absorberer og isolerer lyden fra kompressoren, når den er i drift.
Én løsning - mange kombinationer
Denne serie består af én udendørsenhed, som kan kombineres med tre forskellige prisvindende indendørsenheder, som alle kan
tilpasses til at levere rum- og brugsvandsopvarmning, samt køling.
Vælg indedel efter dit behov
Denne serie består af tre forskellige indendørsenheder, en væg-, en integreret gulv- og en integreret gulvmodel med solfangerunderstøttelse. De tre modeller kan hver især skræddersys til dit behov med tre forskellige indstillinger/funktioner, så mulighederne er mange.
1. Vægmodel
Den lille kompakte vægmodel er til boligejere med begrænset plads og som kun ønsker rumopvarmning. Da vægmodellen kan kombineres med en separat beholder til varmt brugsvand er løsningen meget fleksibel. Modellen tilbyder desuden kølefunktion.
2. Gulvmodel med integreret brugsvandsbeholder
Den integrerede gulvmodel er meget kompakt og optager kun 595x625 mm gulvplads. Gulvmodellen fås enten med en 180L eller 230 l integreret beholder alt efter brugsvandsbehovet. Gulvmodellen kan desuden køle, men fås også som bizone-model, der kan styre to forskellige temperaturzoner.
3. Gulvmodel med integreret ECH2O-beholder
ECH2O varmepumpen fås enten med en integreret 300L eller 500L brugsvandsbeholder, der kan tilsluttes solfangerpaneler. Modellen har en indbygget valgfri kølefunktion.
Tre funktioner med høj komfort
Kun opvarmning
Funktionen ’Kun opvarmning’ er standard i hele Daikin Altherma-serien og tilgængelig i alle tre indedele. Med denne funktion får du både rumopvarmning og varmt brugsvand (i vægmodellen forudsætter brugsvandsopvarmning en separat brugsvandsbeholder).
Reversibel
Hvis du udover rum- og brugsvandsopvarmning har brug for komfortkøling, har du mulighed for at anvende den reversible funktion, som er alle tre indedele er udstyret med. Kølefunktionen stiller særlige krav til din installation for at undgå kondensdannelse, spørg din installatør til råds.
Bizone
Med bizone-funktionen kan du styre to individueller temperaturzoner med forskellige varmeafgivere i forskellige rum, f.eks. radiatorer i et rum og gulvvarmesystem eller varmepumpekonvektor i et andet rum. Bizone-funktionen fås kun i den integrerede gulvmodel.