Skip to main content

Daikin Altherma R HT

Den energibesparende højtemperatur varmepumpe Daikin Altherma R HT erstatter nemt dit gamle varmesystem.

Opvarmning

Varmepumper udvinder vedvarende energi fra udeluften, hvilket gør opvarmningen af din bolig til en energibesparende proces.

Varmt brugsvand

Udelukkende ved brug af energi fra luften kan Daikin Altherma R HT opvarme dit brugsvand til 80 °C.

Hvorfor vælge Daikin Altherma R HT højtemperatur varmepumpen?

Fordi det er den perfekte løsning til renoveringer, når varmesystemet skal udskiftes.

  • Den kan anvendes med de eksisterende rørføringer og radiatorer

  • Den er reducerer varmeomkostningerne væsentligt i forhold til traditionelle kedler

  • Den kan både levere rum- og brugsvandsopvarmning på en meget miljørigtig måde

    Daikin Altherma R HT højtemperatur varmepumpens udedel leverer store årsvirkningsgrader, og kan desuden kombineres med et solfangersystem for ekstra besparelser på varmeregningen.

  1. Indedel og brugsvandsbeholder
    Indedelen og brugsvandsbeholderen kan stables for at spare plads

  2. Tilslut til gamle radiatorer
    Ingen grund til udskifte de eksisterende radiatorer, Daikin Altherma R HT kan enkelt tilsluttes eksisterende rør og radiatorer

  3. Udedel
    Kompakt og lydsvag udedel

 

Besparelser på varmt brugsvand med solenergi

Du kan reducere dine energiomkostninger ved at udnytte den gratis vedvarende solenergi. Vores solpaneler er lette at installere og producerer op til 70 % af den energi, som din varmepumpe anvender til brugsvandsopvarmning. Vores solfangersystemer til produktion af varmt brugsvand kan ligeledes anvendes til både store og mindre boliger. Vælg mellem et trykløst eller tryksat system.

Trykløs ECH2O termisk lagring

  • Ideel til nye boliger
  • Højere energieffektivitet end de tryksatte systemer
  • Kræver en direkte tilslutning fra beholderen til solfangerne
  • Hvis der ikke er sol, tømmes systemet automatisk for at forhindre, at rørene fryser til

Tryksat ECH2O termisk lager

  • Ideelt til renoveringer og eksisterende boliger
  • Mulighed for brug af bøjet rørføring for tilslutning af beholder til solfangere
  • Fyldt med vand og frostvæske for at forhindre, at rørene fryser til
  • Systemet er tryksat og forseglet for optimal sikkerhed