Hvorfor vælge multi-split?
Køl eller opvarm flere rum med én udendørsenhed
Fem-i-én
Du kan tilslutte op til fem indendørsenheder - uanset produktserie eller stil - til én multi-split udendørsenhed.
Tilpasser sig din livsstil
Uanset om du ønsker en udedel, der kan løse problemet med minimal plads udendørs eller om du kun ønsker en til flere indedele, så er multisplit den ideelle løsning, der tilpasser sig dine behov.
- Tilslut to til fem forskellige indedele, installeret i forskellige rum
- Udskift og tilføj enheder, når det passer dig
- Installer multisplit-udedelen på væggen, taget eller terrassen
- Brug Daikin Online styring til at styre indeklimaet i hvert rum individuelt i hhv. varme- eller køledrift
Multisplit tager hensyn til miljøet
Vi stræber altid efter at anvende de nyeste og bedste teknologier, da vi er meget ivrige efter at løse miljø- og energiproblemerne med vores HVAC-produkter. Det er derfor multisplit kører på det miljøvenlige kølemiddel R-32 og en Daikin patenteret sving-kompressor. Det betyder for dig, at du kan reducere din miljøpåvirkning med hele 68 %.
Op til A++ under opvarmning
Op til A+++ under køling
Mindre synlig, mindre støj
Multisplit er en kompakt og fremtidssikret varmepumpe. Installationen er mindre omfattende og pladskrævende og gør den derfor til et fremragende valg for dig, der har begrænset udendørsplads. Enhedens lave støjniveau gør den desuden til en værdig spiller i uderummet.
Enkel styring
Du kan styre dit multisplit-system via din smartphone. Forbind enkelt til WiFi og download Daikin Online Controller-appen, for at påbegynde styringen af dit perfekte indeklima.