Hvorfor vælge Daikin Perfera XR?
Forskellige designmuligheder i forhold til din indretning
Komfort
Brændeovn i hjemmet ingen hindring
Daikins systemer er fleksible og nemme at tilpasse til alle rum, inklusive rum med andre varmekilder, som f.eks. en brændeovn.
Sådan fungere brændeovnsfunktionen:
› Rum med pejs er som regel varmere og har en højere temperatur end varmepumpens oprindelige indstilling.
› Når der er en temperaturforskel i et rum, fordi brændeovnen er i brug, vil klimaanlægget skifte til ”kun blæser"-funktion for at fordele varmen fra brændeovnen til de andre rum.
› Luftstrømmen reduceres efterhånden som rumtemperaturen når den oprindelige indstilling. Når rumtemperaturen falder til under setpunktstemperaturen, starter enhedens kompressor igen.
› Denne funktion kan om nødvendigt deaktiveres af brugeren, hvis der ikke er tændt op i brændeovnen.
Næsten lydløs
Den optimerede varmepumpe Perfera XR er praktisk talt lydløs. Enheden kører så stille, at du næsten glemmer, den er der.
Sund og frisk luft samt behagelig luftstrøm
Det er yderst vigtigt i egne med koldere klimaer, at der skabes et sundt indeklima.
Daikin bruger Daikin Flash Steamer-teknologien og et Saranet-filter til at forbedre luftkvaliteten i dit hjem.
Daikins intelligente øje styrer desuden luftstrømmen og slår systemet over på energieffektiv drift, når der ikke registreres personer i rummet.
Driftsgaranti
Den optimerede 4. generations varmepumpe Perfera XR er forbedret med yderligere funktioner til at reducere opbygning af is, blandt andet en forbedret bundplade. Systemet kan også smelte isen hurtigere, så du opnår mere komfort og højere pålidelighed.
Enkel styring
Med Daikin online styringen kan du planlægge, styre og overvåge din Daikin varmepumpe, uanset tid og sted.
Daikin Online styringen fås kan også tilkøbes til Daikin Perfera XR.