Skip to main content

Daikin Altherma 3 GEO

Topydelse i selv det koldeste klima

Den nye generation af Daikin Altherma jordvarmepumper anvender energien fra jorden og Daikin's inverter-teknologi til rum- og brugsvandsopvarmning i alle klimaer.

Rumopvarmning

Du er garanteret max. komfort i selv de mest ekstreme vintre.

Brugsvandsopvarmning

Integreret 180L rustfri ståltank.

Strømbesparelser

Den nye Daikin Altherma 3 GEO jordvarmepumpe er Daikins seneste opfindelse og pr. natur en grøn løsning, som trækker på de vedvarende ressourcer i jorden. Daikin Altherma 3 GEO giver dig ca. 5 kW varme for hver 1 kW strøm, du bruger.

Derudover opnår du også store energibesparelser som følge af Altherma 3 GEOs inverterdrift, som giver dig et højt modulationsniveau ned til 0.85kW.

Daikin Altherma 3 GEO Silent operation

Ekstrem stille drift

Med et lydtryksniveau på kun 27 dBA ved 1 m. afstand er Daikin Altherma 3 GEO en af markedets mest stille enheder. Vælger du denne enhed er du sikret den højeste komfort og stilhed.

Fleksibel løsning

Renoveringsprojekter og nybyggeri

Velegnet til renovering: Takket være høje fremløbstemperaturer på 65°C, passer enheden perfekt sammen med traditionelle radiatorer.

Velegnet til nybyggeri: Daikin Altherma 3 geo kan kombineres med både radiatorer og gulvvarme, perfekt til nybyggeri.

Enkel styring

Indbygget tilslutningsmulighed

Styr indeklimaet i dit hjem 24/7/365, uanset tid og sted

 

> LAN-tilslutning

> Madoka fortrådet fjernbetjening

LAN-tilslutning 

Altid under kontrol. 

  • Overvåg status for dit varmesystem
  • Styr driftstilstand og settemperatur
  • Skemalæg settemperaturen og driftstilstanden
Control your climate
Madoka for Daikin Altherma

Madoka fortrådet fjernbetjening til Daikin Altherma

En ny generation af brugerinterface, intuitiv  og med nyt design.

  • Intuitiv styring med førsteklasses design 
  • Tre farver der matcher enhver indretning 
  • Enkel indstilling

Lær mere