Skip to main content

Daikin Altherma brugsvandsvarmepumpe ECH₂O

Udnytter vedvarende energi til effektiv forsyning af varmt brugsvand.

Enkel installation

Vores brugsvandsvarmepumpe er kompakt og designet med en lettilgængelig styring, der gør den nem at installere og vedligeholde.

Energibesparende

Vores brugsvandsvarmepumpe udtrækker vedvarende energi fra udeluften. Øg dine energibesparelser endnu mere ved at tilslutte din enhed til solfangerpaneler, og opnå en energimærkning på A+++.

Frisk varmt brugsvand

Takket være ECH2O-beholderens unikke design er der ingen bakterierisiko eller behov for at desinficere beholderen.

Øget energieffektivitet og besparelser

Vores brugsvandsvarmepumpe ECH2O er den ideelle kombination af Daikins signatur varmepumpeteknologi og en højeffektiv vandlagringstank. Det betyder for dig, at du sparer tre gange så meget på dit elforbrug sammenlignet med traditionelle systemer. Du kan også tilslutte solenergi og opnå den højeste energieffektivitet og betydeligt større besparelser.

Maksimal effektivitet

Varmtvandsbeholderen er designet til at maksimere effektiviteten af brugsvandsproduktionen:

  • Flere lag af polyuretanskum isolerer vandtanken
  • Den rustfrie stål-varmeveksler har en kapacitet af 29 liter og dækker hele beholderens længde.

Energibesparelser

Ved at kombinere en varmepumpe og en brugsvandsbeholder opnår du optimale besparelser:

  • Den strøm der bruges til at producere varmt brugsvand reduceres med op til 70 %, (sammenlignet med en traditionel vandvarmer).
  • Næsten øjeblikkelig produktion af varmt brugsvand uden ekstra el-understøttelse til vanddesinfektionscyklen.

Besparelser på varmt brugsvand med solenergi

Du kan reducere dine energiomkostninger ved at udnytte den vedvarende solenergi. Vores solfangere er lette at installere og producerer op til 70 % af den energi, som din brugsvandsvarmepumpe har brug for. Vores solfangersystemer til brugsvandsopvarmning kan både anvendes til små og store boliger. Vælg mellem et trykfrit eller tryksat system.

Trykfri ECH2O termisk lagring

  • Ideelt til nye boliger
  • Højere energieffektivitet end de tryksatte systemer
  • Kræver en direkte lodret tilslutning fra tanken til solfangerne
  • Hvis der ikke er sol, tømmes systemet automatisk for at forhindre tilfrosne rør

Tryksat ECH2O termisk lagring

  • Ideelt til renoveringsprojekter og eksisterende boliger
  • Mulighed for brug af bøjet rørføring for tilslutning af tanken til solfangere
  • Fyldt med vand og frostvæske for at forhindre tilfrosne rør
  • Systemet er tryksat og forseglet for din sikkerheds skyld