Skip to main content

DZ-chillerserien

Oliefri vandkølet centrifugal inverterchiller

Hvorfor vælge

DZ-chillerserien?

Magnetisk lejeteknologi

Friktionsfrie magnetiske lejer

Brancheførende effektivitet

Udstyret med højeffektive varmevekslere

Fleksibel i anvendelse

Højkondenserende og lavkondenserende drift

Enkelt kompressor

Fra 320 kW op til 742 kW på
R-134a platform

Fra 227 kW op til 478 kW på
R-1234ze(E) platform

Dobbelt kompressor

Fra 610 kW op til 1478 kW på
R-134a platform

Fra 429 kW op til 945 kW på
R-1234ze(E) platform

Tredobbelt kompressor

Fra 1038 kW op til 2173 kW på
R-134a platform

Fra 741 kW op til 1417 kW på
R-1234ze(E) platform

Magnetisk lejeteknologi

Monteret med centrifugalkompressorer, der udnytter friktionsfrie magnetiske lejer til oliefri drift, integrerede variable frekvensdrev og højavanceret drevteknologi

 

Brancheførende effektivitet

Den højeffektive kompressor er udstyret med meget effektive varmevekslere, hvilket resulterer i en meget stærk chiller

Større pålidelighed

Det friktionsfrie magnetiske lejedesign er ikke afhængig af et oliestyringsystem, hvilket resulterer i større pålidelighed og mindre vedligeholdelse

Grøn bygningsdesign

Udviklet til maksimal effektivitet og fremtidssikret i overensstemmelse med eksisterende design- og lovgivningsmæssige standarder samt langsigtede EU-energimål

Fleksibel i anvendelse

DZ-serien omfatter modeller til både højkondensererende drift (tørkøling) og lavkondenserende drift (køletårn)

 

Designet til at være kompakt

Mindre miljøbelastende takket være et unikt design med stablede varmevekslere

Bypass med varmt gas (HGBP)

Bypasset med varmt gas reducerer kompressorens cyklus og stabiliserer dermed temperaturen på det afkølede vand ved meget lav belastning. HGBP indføder udledningsgas direkte ind i fordamperen, når systembelastningen falder til under 10 % af kompressorkapaciteten. Denne varme gas giver et stabilt kølemiddelflow og medfører, at chilleren undgår korte cyklinger under reduceret belastning kombineret med høje løft. Det reducerer også potentiel overspænding på enheder i varmepumpetilstand.

Varmepumpeversion

Varmepumpeversionen omfatter Pursuit-tilstand, som giver mulighed for reversibilitet på vandsiden. En dedikeret kontakt monteret på enhedens elektriske panel sætter brugeren i stand til at vælge mellem køle- eller varmetilstand. Hvis brugeren vælger et kommunikationskort, så kan BMS styre køle- og varmetilstande. Enheden omfatter HGBP og en yderligere 20 mm isolering.

Fleksible valg

Mange funktioner, f.eks. hurtig genstart (Rapid Re-Start), hvor enheden ved strømsvigt genstarter inden for 26 sekunder efter genetablering af strømmen, en automatisk overførselsafbryder til backup-generatoren. Omfattende løsning til datacentre.

En støjsvag løsning med dedikeret kompressorlydtæt kabinet for maksimal fleksibilitet, der passer til ethvert behov.



Tilslutningsmuligheder

Mulighed for styring via Daikin onsite platformen. DZ kan fjernovervåges og systemet kan tilgås med et klik for systemoptimering og forebyggende vedligeholdelse.

Forberedt til fjernstyring via smart enhed (tablet, smartphone, PC). Appen karakteriseres ved sine lettilgængelige data og understøtter effektiv grafisk gengivelse af primære data og visning af enhedens driftsparamtre.

Lær mere