Skip to main content

EWAT-B

Vores første luftkølede chiller med det miljøvenlige kølemiddel R-32

Daikin er verdens første virksomhed til at introducere en ny generation af den luftkølede scroll-chiller-serie med kølemiddel R-32.

Hos Daikin er vi fortsat førende inden for chillerteknologien og stræber fortsat efter innovation. Med denne nye generation af luftkølede chillere med R-32 kølemiddel udvider vi endnu engang vores Bluevolution-sortiment, denne gang til større kapaciteter.

Hvorfor har Daikin introduceret R-32 modeller?

Det globale opvarmningspotentiale for kølemiddel R-32 er 675, hvilket kun svarer til en tredjedel af det traditionelle kølemiddel R-410. Takket være den lavere klassificering for antændelighed (R-32 kølemidlet falder under kategoriklasse A2L i ISO817), kan det sikkert anvendes til mange formål, også systemer med afkølet vand. Da R-32 er et kølemiddel med en enkelt komponent, er det også lettere at genindvinde og genbruge, hvilket er endnu en fordel.

Hvorfor vælge


EWAT-B chiller-serien?

  • Effektivitet i topklasse, SEER op til 4,7.
  • Langt over 2021 Eco-design-kravene!
  • Miljøvenligt kølemiddel → Første på markedet
  • Nye R-32 optimerede scroll kompressorer og varmevekslere
  • Det globale opvarmningspotentiale (GWP) for kølemiddel R-32 er 675, hvilket kun er en tredjedel sammenlignet med det traditionelle kølemiddel R-410
  • R-32 kølemidlet med den lave GWP falder under kategoriklassen A2L i ISO817, kan det anvendes sikkert til mange formål, også systemer med afkølet vand
  • Da R-32 er et kølemiddel med en enkelt komponent, er det også lettere at genindvinde og genbruge, hvilket er endnu en fordel
  • Bredt kapacitetsområde: 80 - 700 kW
  • Kondenserende coil med mikrokanal giver reduceret kølemiddelpåfyldning
  • Sølv og Guld effektivitetsversioner
  • 3 lydkonfigurationer
  • Nye konfigurationer af hydronisk sæt (enkel og dobbelt pumpe, inertitank, VFD)
  • Version med enkelt og dobbelt kreds overlapning mellem 150 kW og 350 kW
    ›› Enkeltkredsenheder passer til 2 eller 3 kompressorer
    ›› Dobbeltkredsenheder passer til 4, 5 eller 6 kompressorer
  • Omfattende lister med ekstraudstyr
  • Ekstraudstyr (VFD) til modulation af blæserhastighed

To forskellige layouts

Enkelt-V Layout

›› Slankt layout

›› Større fleksibilitet: Ny mellemliggende
opsætning af lyd til både Sølv
og Guld versioner

 

 

Modulært-V Layout

›› Helt nyt layout

›› Bedre effektivitet under delvis belastning (SEER)
i forhold til tidligere generationer:

›› +4 % med standardarrangement

›› +7 % med VFD-blæser som ekstraudstyr

 

Ekstraudstyr til ny free cooling uden glykol i EWAT~B chiller serien:

  • Free Cooling Migration – Light
  • Free Cooling Migration – Full
  • Free Cooling Migration - Full med Hydronisk sæt
Free Cooling Migration – Light:

Når aktiveret giver denne løsning mulighed for kølemidlets naturlige migration fra fordamper til kondensator, samtidig med at kompressorerne og ekspansionsventilen bypasses. Takket være varmevekslernes design med ekstremt lavt trykfald kræver denne løsning ikke yderligere enheder til at pumpe kølemidlet, da det anvender princippet for naturlig migration. Free-Cooling kapaciteten kan opnå 25 af enhedens Nominelle Kølekapacitet.

Free Cooling Migration – Full:

Omfatter en ekstra oversvømmet fordamper pr. kreds i parallel til standard pladevarmeveksler, hvilket giver en forbedring af ydelserne.

Denne løsning anvender samme princip som light migration, men, da den er udstyret med en yderligere “Shell & Tube” fordamper for vandudveksling, giver den mulighed for, at der kan opnås større kapacitet. Takket være udformningen af varmevekslerne med ekstremt lavt trykfald og den øgede afstand i kvota fra kondensatoren til fordamperen, kan denne løsning give Free Cooling-kapacitet, der svarer til 75 af enhedens nominelle kapacitet.

Free Cooling Migration - Full med Hydronisk sæt:

Omfatter Free Cooling Migration - Full og vandside distributionsrørføring der tillader automatisk skift af vandstrømmen mellem mekanisk køling og free cooling varmeveksler. Når der er yderligere rørføring kan det påvirket enhedens størrelse.

Omfattende lister med ekstraudstyr

Inklusive nyt ekstraudstyr:

  • Buffertank

Enhedsmonteret buffertank kan fås på tværs af udvalget til plug and play-løsning.

  • Delvis varmegenvinding

Introduktion af kondensstyring betyder, at varmegenvindingskapaciteten ved lavere omgivende temperaturer kan bevares, når enheden kører med fuld kapacitet

HR @ 35°C omgivendeHR @ 20°C omgivende
Strøm~ 15 %~ 3%
Ny~ 15 %~ 15 %
  • VFD-pumper og variabel fremløbsregulering

› Regulering af variabel pumpehastighed via ekstern 0-10 volt signal
› “Termostat tændt”- og “termostat slukket”-pumpehastighedsregulering
› Variabel primær fremløbsregulering

Tilslutningsmuligheder

mAP

›› Android app

›› Kopier styringen af enheden

›› Fjernstyr enheden via smartenhed (tablet, smartphone, pc)

›› Kan snart fås på PlayStore

 

Bærbar touchskærm (tilkøb)

›› 10” display

›› Touchskærm

›› Netværk: Trådløs, Bluetooth, GPS, GSM, etc…

›› Interface: SIM-kort, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

 

Daikin on Site (kommer senere)

Fuldt kompatibel med Daikin on Site, den cloud-baserede platform, der giver adgang til en række avancerede funktioner, inklusive:

›› Fjernstyring,

›› Systemoptimering

›› Forebyggende vedligeholdelse

Fjernadgang med ét klik via LAN eller GSM-modem

Lær mere

EWAT-B-sortimentet