Hvorfor vælge
4Z universal-serien?
1. Effektivitet i topklasse
- Kompressor med enkelt skrue
- Inverterblæsere
- VVR
Daikin kompressor med enkeltskrue med integreret inverterteknologi og teknologi for variabel mængde-faktor
Inverteren, der er integreret i kompressoren, er kølet med kølemiddel:
- Sikkert og robust kølesystem, totalt uafhængigt af omgivende udendørsforhold og luftkvalitet
- Også velegnet til installation i strenge omgivelser, f.eks. i industrien eller en ørken
Nye højeffektive Daikin inverterblæsere
Den nye højeffektive blæser med optimeret geometri, udviklet af DAIKIN, sikrer det bedste forhold mellem luftstrøm og strømforbrug. Inverterstyringen sikrer optimal luftstrøm under alle forhold.
VVR (Variable Volume Ratio (Variabel mængde-faktor))
Driften af en chiller er følsom over for ændringer i omgivelserne, såsom variation i den omgivende temperatur og anlæggets belastningsanmodning.
Skruekompressorer øger trykket på kølemidlet ved at tvinge det til en gradvis mindre mængde fra indløbs- til udløbsporten. Når først kompressorens geometri er defineret, er mængde-faktoren også defineret.
Daikin kompressorer kan ændre deres egen geometri takket være den variable mængde-faktor (VVR).
Mængde-faktoren ændrer sig ved at bevæge skydeventilerne. VVR skifter punktet, hvor gassen forlader kompressoren, og skifter dermed trykket ved udløbet, som derfor vil være optimalt under alle forhold.
2. Fleksibel i anvendelse
- Køling og opvarmning
- Forstærket drift
- Hurtig genstart
Bredt driftsområde for køling og opvarmning
Ekstra kapacitet i forstærket drift
Takket være kompressorens variable hastighedsdrev er det muligt at drage fordel af en "ekstra" kapacitet på de koldeste dage om vinteren og de varmeste dage om sommeren.
Funktion for hurtig start
I tilfælde af strømsvigt er DAIKIN 4Z i stand til at genstarte på mindre end 30 sekunder. UPS, der er installeret i en eldåse, sørger for uafbrudt strømtilførsel til styreenheden. Hvis det er nødvendigt, er det også muligt at give prioritet til gendannelse af enten køling eller opvarmning.
3. Bedste løsning til samtidig køling og opvarmning
- Allround anvendelse
- Energiforbrug
Store bygninger med flere funktioner, hoteller, hospitaler
...er blot et par eksempler på steder til anvendelse af universelle enheder.