Skip to main content

Intelligent Tablet Controller

Styr flere zoner og bygninger fra én central touchskærm eller onlinenbsp;via vores Daikin Cloud Service.

Brugervenlig

Den intuitive touchskærms interface gør det nemt at styre dit indeklima

Energiovervågning

Sammenlign energiforbruget på anlæg på flere forskellige lokationer med benchmarking

Styring af flere lokationer

Styr op til 32 enheder pr. lokation via vores Daikin Cloud Service

Kommercielle anlæg

Vores Intelligent Tablet Controller er ideel til styring af alle former for små og mellemstore kommercielle anlæg

Central multi-zone styring

Kommercielle rum har et stort energiforbrug og har ofte zoner med forskellige krav til opvarmning, komfortkøling, belysning, proceskøling og ventilation. Vores intelligente Tablet Controller giver dig en løsning til at styre disse forskellige behov fra ét centralt interface. Vi tilbyder en totalløsning, der kan styre forskellige zoner, så du kan maksimere din energieffektivitet, reducere dit energiforbrug og øge dine kunders komfort.

Styr én til ∞ lokationer med Daikin Cloud Service.

1. Køkken - Personalet styrer individuelt
2. Lagerrum - Reducer energiomkostningerne for ikke-komfortområder ved indstilling af et andet, større temperaturområde
3. Prøverum - Brugerdefinerede indstillinger for at skabe en varmere zone i prøverum for maksimal kundekomfort
4. Detailhandelszone -
Indstil forskellige betingelser for før, under og efter åbningstider.

 

 

 

 

Intuitive, brugervenlige styringer

Den elegante touchskærm til lokal styring er designet til at passe ind i enhver indretning, og det intuitive interface gør systemet meget brugervenligt.

Du kan endda begrænse medarbejderes muligheder for at ændre indstillingerne, samtidig med at du sikrer maksimal energieffektivitet og kundekomfort.