Energibesparende
Daikin ZEAS kondenserende køleanlæg er designet med Daikins signatur VRV- og inverterteknologi og reducerer energiforbruget med op til 10 til 35 % sammenlignet med andre traditionelle køleanlæg. Når ZEAS kondenserende køleanlæg kombineres med Daikins economizer-teknologi, øges effektiviteten, holbarheden og ydelsen sammenlignet med andre løsninger på markedet.
Opfylder din bygnings behov
ZEAS anlæggene er fabrikssamlede og takket være deres reducerede fodaftryk kan de let installeres på steder med lidt plads. Det modulopbyggede design giver maksimal installationsfleksibilitet, da udendørsenhederne kan grupperes i blokke eller rækker eller fordeles rundt om bygningen alt efter behov. De indbyggede styreenheder og automatiske optimeringsfunktioner gør det nemt at installere en ZEAS enhed som en plug-and-play-løsning. Med markedets bedste forhold mellem pladsbehov og kapacitet opnår du også enorme pladsbesparelser. Du behøver ikke bekymre dig om støj, da ZEAS enheden kører så lydløst, at dine naboer slet ikke bemærker, at den er der.
Bredt temperaturområde
For at opnå større kapaciteter kan du kombinere to ZEAS udendørsenheder parallelt og kun bruge én hovedsuge- og væskeledning. ZEAS fås i forskellige kapacitetsområder fra 5 til 40 HP og leverer den krævede kølekapacitet til tredjepartsudstyr som f.eks. åbne montre, frysere med glasdøre og fordampere.
- Omgivelsestemperaturer: -20°C til +43°C
- Fordampningstemperaturer: -45 °C til +10 °C
Altid under kontrol
Indbyggede intelligente styringer sikrer, at din enhed altid kører sikkert og effektivt. Du kan også forbinde din køleenhed til et tredjeparts overvågningssystem via vores Daikin Modbus interface.