Skip to main content

VRV IV C+ serie

Designet til selv de koldeste steder

Stor varmekapacitet

Denne VRV varmepumpe vil holde din bygning og lejere varme selv i de mest ekstreme klimaer.

Et bypass med varm gas forhindrer, at der opbygges is og reducerer antallet af afisningscykluser.

Dampindsprøjtningskompressoren med den unikke kontrolventil sikrer maksimal kapacitet på alle tidspunkter også ved lav belastning.

Høj årsbaseret virkningsgrad

For at kunne tilbyde stor effektivitet, også ved delvis belastning har kompressoren en unik tilbage-tryks styreindgang. Dette sikrer, at den bevægelige scroll ved lav belastning har tilstrækkeligt tryk til at forhindre kølemiddeludsivning i kompressoren, hvilket også øger effektiviteten ved højere belastning.

Og hertil kommer, at vores signatur Variable KølemiddelTemperaturstyring justerer kølemidlets temperatur for at forhindre energispild.

Supereffektiv

Testet og afpasset vores mest solgte indendørsenheder, så du kan være forvisset om, at vores VRV fungerer lige så godt i virkeligheden som på papiret. Find ud af mere om vores effektive enheder på vores hjemmeside der er åben for alle.

Komplet HVAC løsning til din bygning

Det er nemt at tilslutte VRV IV C+ serien til et udvalg af elegante indendørs enheder, varmtvands hydrobokse, Biddle luftgardiner og ventilationsenheder, og den leverer en komplet løsning for din bygning. Den vil skabe det perfekte indendørs klima med komfort takket være Daikin VRV IV funktionerne, såsom Variabel kølemiddeltemperatur.

Lær mere