VRV IV varmepumpe
Med udgivelsen af VRV IV har vi introduceret tre revolutionerende standarder inden for VRV-teknologi. Skræddersyet komfort, intelligent styring og øget energieffektivitet gør vores Daikin VRV IV varmepumpe til markedsleder inden for klimaløsninger.
Variabel kølemiddeltemperatur
Det største innovative spring siden introduktionen af inverterkompressoren.
Den unikke Daikin teknologi, den variable kølemiddeltemperatur, justerer løbende både inverterkompressorens hastighed og kølemidlets temperatur for at levere den nødvendige kapacitet til at imødekomme bygningens behov med op til 28 % højere årsvirkningsgrad. Fordampningstemperaturen er den bredeste på markedet (3-16 °C), og forbedrer komforten med perfekt afbalancering af luftstrømmens temperatur.
Uafbrudt opvarmning
VRV IV leverer kontinuerligt opvarmning under optøningscyklussen. Andre varmepumper standser opvarmningen under optøningscyklussen, men VRV IV er udstyret med vores unikke varmeakkumulerende element, der oplagrer energi under opvarmningsprocessen. Den oplagrede energi anvendes derefter til afrimning af udendørsenheden samtidig med, at komforten sikres døgnet rundt.
VRV konfigurator
Hver VRV IV enhed leveres med vores signatur VRV konfigurator. Det er en softwareløsning, der forenkler nem konfiguration og idriftsættelse. Som installatør skal du bruge mindre tid på at konfigurere udendørsenheder, du kan håndtere flere systemer på forskellige lokationer for store kunder og let genskabe indstillinger på udendørsenhederne.
Helt nydesignede nøglekomponenter
Kan sluttes til et større udvalg af elegante indendørsenheder
Lær mere
-
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB -
213 Commercial reference cataloguePDF | 3.14MB