Energibesparende
- Varmegenvinding overfører varme fra steder med kølebehov til steder, hvor der er behov for varmt brugsvand eller varme
- Vores variable kølemiddelteknologi tilpasser automatisk kølemiddeltemperaturen til belastningen, hvilket giver optimal brugerkomfort og øger den årsbaserede virkningsgrad med op til 28 % sammenlignet med andre løsninger
- Varmevekslerens unikke design er udviklet til at yde den højeste årsvirkningsgrad
- En original 3-rørsteknologi øger energieffektiviteten under varmegenvinding
Drag nytte af næsten gratis varme
Vores innovative varmegenvindingssystem genbruger varme fra kontorer og serverrum til energieffektiv produktion af varmt brugsvand og til opvarmning af andre områder i bygningen. Varmeveksleren er optimeret til blandet drift og forbedrer effektiviteten for varmegenvinding ved at reducere spildet fra strålevarme.
Samtidig opvarmning og afkøling
Varmegenvinding muliggør samtidig opvarmning og køling. Dette er ideelt til hoteller, så gæsterne kan styre deres egen komfort, og er også værdifuld for bygninger med nord- og sydvendte kontorer.
Ringen sluttes: Med en sund kredsløbsøkonomi
VRV IV+ varmegenvinding og VRV IV S-serie enheder er nu tilgængelige med tildeling af certificeret regenereret kølemiddel. Disse enheder genbruger eksisterende kølemiddel, hvorved man undgår produktion af mere end 150.000 kg ny gas årligt.
Teknisk køling til datacentre
VRV IV varmegenvinding har et driftsområde helt ned til -20°CDB (tør temperatur) for køling af tekniske serverrum og kan således opretholde en stabil drift i dit IT-udstyr. Genvind varmen fra datacentret til opvarmning af brugsvandet og komfortvarme i andre rum.
Signatur 3-rørsteknologi
Daikins unikke 3-rørsteknologi kræver mindre energi til varmegenvinding, hvilket øger energieffektiviteten betydeligt i forbindelse med varmegenvindingsprocessen. Dedikerede gas-, væske- og tømningsrør gør systemet i stand til at genvinde varme ved lavere kondenserende temperaturer end andre løsninger.
Bredt udvalg af BS-bokse
Vi tilbyder et bredt udvalg af enkelt- og multibokse for maksimal installationsfleksibilitet og korteste installationstid.
Enkeltport
- Unik på markedet
- Kompakt og let
- Ikke behov for drænrør
- Ideel til afsidesliggende rum
Multiport
- 55 % mindre og 41 % lettere end andre multiportenheder
- Nemmere installation takket være nedsat antal svejsepunkter og ledningsføringer
- Alle indendørsenheder kan tilsluttes én BS-boks
- Ideel til faseinstallationer
Lær mere
-
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB -
223 - Certified Reclaimed Refrigerant AllocationPDF | 405.54KB