Skip to main content

VRV IV i-serien

Den usynlige VRV løsning.

bg-image

Søg du bare. Du finder den aldrig.

Vores unikke VRV IV i-serie er kompakt og udviklet til indendørsinstallationer. Den er så diskret, at den næsten er usynlig, så den er ideel til bymidter og lydfølsomme områder. Når der ikke er behov for installationer på taget eller i baggården, er det lettere at opnå en byggetilladelse, og din virksomhed kan så komme hurtigere igang.

Uovertruffen fleksibilitet

VRV IV i-serien er to-delt og yderst fleksibel og nem at installere. Letvægtsvarmeveksleren (1) kan placeres i det nedsænkede loft og den kompakte kompressor (2) i baglokalet, lagerrummet eller køkkenet. Undgå installationer på taget eller i baggården uden at skulle ofre kostbare kommercielle kvadratmeter.

bg-image
bg-image

Ingen bemærker den

Vores VRV IV i-serie er næsten usynlig, og takket være dens lydsvage drift er der ingen, der lægger mærke til den. Kompressoren er velegnet til tætbefolkede områder, som bymidter, da den ikke udsender mere lyd end et køleskab, og varmeveksleren går ubemærket hen i bymæssige omgivelser. Ved brug af dekorative elementer, kan du skjule ristene helt eller integrere dem i bygningens design, således at din installation bliver usynlig.

Nem at vedligeholde

Der er let adgang til de dele i kompressorboksen, som jævnligt skal vedligeholdes. Teknikerne kan komme og kontrollere enheden indenfor de normale åbningstider uden at skulle forstyrre den daglige drift.

bg-image

Unikke, patenterede teknologier

Vores VRV IV i-serie er udviklet med tre unikke og patenterede teknologier, for at gøre den til den mest kompakte enhed på markedet.

v-formet varmeveksler

V-formet varmeveksler

  • Optimeret udformning giver større luftgennemstrømning, hvilket resulterer i højere effektivitet
  • Dens højde er kun 400 mm, hvilket gør det nemt at installere den i nedsænkede lofter og dermed spare på de kostbare kvadratmeter
  • Revolutionerende design på VRF-markedet
centrifugal blæser

Centrifugale blæsere

  • Patenteret teknologi med bagud buet blad øger energieffektiviteten med op til 50 % sammenlignet med sirocco-blæseren
  • Inverterblæseren giver mulighed for at justere ESP til længden af kanalsystemet, hvilket garanterer maksimal installationsfleksibilitet
kompakt kompressor

Kompakt kompressor

  • Det lille fodaftryk maksimerer gulvpladsen (600x550 mm for 5 HP)
  • Nem montage af enheden i et lagerrum eller i baglokalet
  • Den roterende switch boks skaber nem adgang til alle dele

Lær mere