Skip to main content

VRV IV S-serie

Den mest kompakte VRV.

Holder lav profil

Vores VRV IV S-serie med frontudblæsning er slankere og mere kompakt end nogen anden VRV-enhed, hvilket betyder, at den er i stand til at eliminere de æstetiske og regulative udfordringer. Vores VRV IV S-serie, der er udstyret med de nyeste energibesparende teknologier og som kan tilsluttes en lang række slanke, kommercielle enheder og enheder til private boliger, er en totalløsning inden for klimaanlæg og det ideelle valg, når udendørspladsen er begrænset.

Pladsbesparende design

VRV IV S-seriens mål gør den til den mest kompakte VRV-enhed på markedet. Enheden, der kun måler 823 mm, er kort nok til, at den kan indpasses diskret under vinduer, hvor ingen vil bemærke den, hvilket gør den til den bedste enhed til installation på et tag eller en balkon. Enhedens princip med frontudblæsning minimerer også turbulens og eliminerer behovet for kanalføring.

Et bredt udvalg med mange funktioner

VRV IV S-seriens enheder er ekstremt diskrete, men meget dominerende på fordelssiden. VRV IV S-serien omfatter et bredt udvalg af enheder, der kun optager lidt plads, og som let kan tilsluttes et udvalg af stilfulde og kommercielle løsninger. De leverer det perfekte indeklima med hensyn til komfort og fleksibilitet og omfatter VRV IV standardfunktioner, som den variable kølemiddeltemperatur.

Ringen sluttes: Med en sund kredsløbsøkonomi

VRV IV+ varmegenvinding og VRV IV S-serie enheder er nu tilgængelige med tildeling af certificeret regenereret kølemiddel. Disse enheder genbruger eksisterende kølemiddel, hvorved man undgår produktion af mere end 150.000 kg ny gas årligt.

Lær mere