Brug af jordvarme
Reducer CO2-emissionen betydeligt og udnyt den vedvarende energi fra jorden. Vores vandkølede VRV bruger jordvarme til at opvarme og køle din bygning, hvilket gør bygningen ideel til BREAAM-certificering. Temperaturen i jorden er konstant hele året igennem, så det er en stabil løsning til områder med ekstreme vejrforhold.
Energibesparelser ved 2-trins varmegenvinding
Med et vandkølet system opnås det maksimal varmegenvindingspotentiale, da alle systemer er indbyrdes forbundet med en enkelt vandkreds. Denne varmegenvinding medfører højere energieffektivitet og energibesparelser.
Usynlig fra gaden
Vores vandkølede VRV, der er udviklet til indendørsinstallation, integreres problemfrit i din arkitektur og er usynlig fra gaden. Enheden er markedets letteste og ideel til stabling, og derfor pladsbesparende. Den er ideel til brug i en floor-by-floor konfiguration, kølemiddelmængden sænkes og den imødekommer EN378.
Minimalt pladsbehov i teknikrum
De mest kompakte enheder på markedet har en unik nul-varmetabsfunktion, som fjerner behovet for ventilation og køling i teknikrummet. Rummets størrelse kan reduceres og ingen yderligere kølekilder er nødvendige, hvilket giver maksimal fleksibilitet for placeringen af teknikrummet.