Konstant køling
Teknisk køling er ikke et 9-17 job. Datacentre og serverrum kræver 24/7 klimastyring under alle forhold. Vores systemer er designet til at maksimere oppetiden under en lang række forhold, fra temperaturer så lave som -15 °C og så høje som 50 °C.
Maksimering af udstyrets oppetid
Hvis det usandsynlige skulle ske, at der indtræder en fejl, er standby backup-enheden altid klar til at tage over. Overtagelsen sker automatisk og en advarsel om nødafhjælpning bliver straks udsendt. Du behøver ikke at bekymre dig om en eventuel systemnedlukning.
Øget integration af vedvarende ressourcer
Køling af datacentre kræver langt højere energiforbrug end køling af andre rumtyper. Vores løsninger til infrastrukturkøling er udviklet til at levere effektivitet året rundt og til at reducere dine årlige driftsudgifter.
- Funktion for gratis køling
- Varmegenvinding
- Driftsrotation
Gratis kølefunktion
Den gratis kølefunktion reducerer energiforbruget ved at bruge kold udeluft i vintermånederne. Dette medfører, at kølemiddel-baserede kølekompressorer kan slå fra eller køre med væsentligt lavere kapacitet, hvilket igen er ensbetydende med, at du sparer penge.
Unik varmegenvindingsteknologi
Vores unikke varmegenvindingsteknologi genbruger varmen, der genereres ved proceskøling, til at levere komfortvarme eller varmt brugsvand til kontorer, badeværelser og andre dele af bygningen.
Driftsrotation
Driftsrotation medfølger som standard med vores Sky Air fjernbetjening. Efter en indstillet tid er forløbet går driftsenheden i standbyfunktion og enheden, der hidtil har været i standby, tager over. Denne funktion optimerer levetiden for hvert system, samtidig med at effektiviteten forøges.
Infrastrukturkøling til enhver bygningstype og ethvert behov
Sky Air
- Omkostningseffektivt, højtydende køleanlæg
- Ideelt til små datacentre eller telecomskure
- Driftsrotation og backup-funktion er inkluderet i standardstyringen
- Separat styring for hver enhed
- Indendørsenhed med unik forhøjet kapacitet
- Kølemiddelbaseret teknologi
Chillere
- Opfylder alle dine klimabehov
- Ideelle til mellemstore og store datacentre
- Centralt styret system til præcis styring af fugtighed og temperatur
- Funktion for gratis køling
- Unik funktion for hurtig genstart
- Vandbaseret teknologi
Centralstyring
Du kan integrere din proceskølingsenhed i dit eget bygningsadministrationssystem (BMS). Vi tilbyder forskellige interface integrationer til de fire bedste BMS-protokoller, så du kan styre hele bygningen fra én central styring.
Modbus interface
Alle Daikin enheder kan integreres i dit bygningsadministrationssystem (BMS) via modbus-protokol.
KNX interface
Split, Sky Air og VRV-enheder kan integreres i din boligautomatik eller dit system til bygningsadministration (BMS) via KNX-protokol.
BACnet interface
VRV, chillere og luftbehandlingsenheder kan integreres i systemer til bygningsadministration (BMS) via BACnet-protokol.
LonWorks interface
VRV enheder og chillere kan integreres i systemer for bygningsadministration (BMS) via LonWorks-protokol.
Lær mere
-
418 - EWWD-VZ Chiller series_Product profilePDF | 746.18KB