Skip to main content

Sky Air

En energieffektiv løsning til små og mellemstore kommercielle lokaliteter.

Årsbaseret virkningsgrad

Energibesparende

Med en  årsbaseret virkningsgrad på A++ for opvarmning og køling reducerer Daikin Sky Air dit energiforbrug betydeligt med sine innovative teknologier.

  • Teknologi for variabel kølemiddel tilpasser automatisk kølemiddeltemperaturen efter belastning
  • Selvrensende enheder røger besparelserne med op til 50 % sammenlignet med standardkassetter og skjulte loftenheder
  • Varmepumpen bruger vedvarende energi til at levere opvarmning om vinteren og køling om sommeren
Bluevolution

Bluevolution-teknologi

Med Daikins Bluevolution-teknologi i dit SkyAir system får du en enhed med et minimalt CO2-fodaftryk. Udforsk vores fulde Bluevolution sortiment og få mere at vide om fordelene ved brug af kølemiddel R-32.

Udviklet til at give komfort
Udviklet til at give komfort

Udviklet til komfort

Gulv- og tilstedeværelsesfølere retter luften bort fra dig og skaber den perfekte luftstrøm, mens den variable kølemiddeltemperatur forhindrer træk. Din Sky Air er designet med lydsvag teknologi og kører så stille, at du helt glemmer, at den er der.

Kvalitetsprodukter

Kvalitetsprodukter og folk

Daikin har en nul-fejl-politik, som betyder, at hver eneste enhed testes flere gange under produktionen for at sikre, at den fungerer perfekt i mange år frem. Vores support-netværk er også stort. Du er således altid sikret hjælp.

Altid under kontrol

Med Daikin Cloud Service kan du let styre dit system og overvåge dit energiforbrug uanset tid og sted. Lær mere

En komplet løsning til klimastyring af din butik

  • Vores Biddle lufttæppe mindsker tabet af varm og kold luft ved indgangen og øger energibesparelserne med op til 72 % sammenlignet med andre elektriske løsninger
  • Nyd den friske luft fra ventilationsanlæg, der anvender energieffektiv varmegenvinding
  • Unik selvrensende kassette opsamler støv og snavs og øger driftseffektiviteten med op til 50 %, hvilket reducerer dine vedligeholdelsesomkostninger betydeligt
  • Skjulte loftenheder indgår harmonisk i din indretning og giver plads til hylder og udstillinger
  • Med Daikin Cloud Service kan du styre flere lokaliteter uanset tid og sted
Daikin totalløsning

Fleksibel løsning

Kan skræddersys til små og mellemstore kommercielle anlæg.

  • Butikker og forretninger

    Øg energieffektiviteten ved at tilslutte din Sky Air til vores selvrensende Daikin round flow-kassette med enkel vedligeholdelse.

  • Datacentre

    Sky Air er en stabil og energieffektiv løsning, der opfylder de strenge krav i små og mellemstore telekommunikationsanlæg, serverrum og laboratorier.

  • Restauranter

    Du vil opleve en totalløsning, der imødekommer de forskellige behov for proceskøling, komfortkøling og opvarmning.

  • Kontorer

    Vores Sky Air løsning er ideel til mindre rum med separat styring til hver enhed.

Designet til dit hjem

Det bredeste udvalg af indendørs enheder der kan fås. Vælg den bedste udsender til dit rum.

Udstyret med innovativ teknologi

Sky Air er udstyret med Daikins innovative teknologi for variabel kølemiddeltemperatur, en unik teknologi, der intuitivt justerer kølemiddeltemperaturen ud fra vejrforholdene og bygningens krav.

Udover at sikre, at dit Sky Air system kører med højeste effektivitet på alle tidspunkter, optimerer den variable kølemiddeltemperatur også komforten ved at skabe en højere luftstrømstemperatur for at medvirke til at opretholde stabile, trækfri omgivelser, der holder dine kunder i butikken i længere tid.

Fleksibel og enkel installation

Udendørsenhederne er kompakte og kan let installeres op ad en mur, på et tag eller en terrasse. Sky Air er en omkostningseffektiv løsning til nybyggeri, og en ideel erstatning for ældre, mindre effektive systemer, da den anvender eksisterende rør og ledninger, og du slipper derfor for besværet med at lave nye huller i væggene.

Hurtig installation i butikken

Unik selvrensende teknologi

Vores round flow-kasette og skjulte loftenheder har valgfri automatisk filterrensning, der øger effektiviteten, komforten og stabiliteten til dine kunders eller gæsters store tilfredshed.

Vores førende Sky Air løsninger

Lær mere