Et luft-til-luft varmepumper bedst til renovering eller nybyggeri?
Der findes en varmepumpe til ethvert hjem, som kan levere sænkede omkostninger, øget effektivitet og en længere levetid. Spørgsmålet er så bare, om varmepumper er bedst til renoveringsprojekter eller nybyggede boliger.
Luft-til-luft varmepumper giver mange fordele – fra øget effektivitet til sænkede udgifter. Men passer de bedst til renoveringsprojekter eller nybyggede boliger? Det korte svar er, at de passer til begge dele.
En luft-til-luft varmepumpe kan levere både opvarmning og køling. Om vinteren tager pumpen varme fra luften udenfor og fordeler den indenfor. På varme dage fungerer den omvendt ved at tage varme fra indeluften og føre den ud af boligen, så den afkøles. Varmepumper drives af elektricitet og overfører varme ved hjælp af et kølemiddel, så du opnår høj komfort året rundt.
Hvis du bygger en ny bolig, er byggefasen det perfekte tidspunkt til at installere en luft-til-luft varmepumpe. Du kan vælge mellem forskellige indendørsenheder:
- Vægmonteret
- Gulvplaceret
- Skjult loft
Daikins vægmonterede varmepumper er stille som en hvisken. Der er desuden godt nyt for designelskere, eftersom Daikins vægmonterede enheder fås i flere farver og flotte udformninger. Nogle af vores vægmonterede indendørsenheder har vundet eftertragtede designpriser såsom Reddot, iF og Good Design Award.
Gulvplacerede enheder kan anvendes stort set hvor som helst i hjemmet. Takket være deres kompakte størrelse kan de let placeres under et vindue eller et skråt loft.
Daikins skjulte loftsmodeller giver maksimal fleksibilitet og ydeevne i rum med begrænset plads eller en udfordrende udformning.
Vores enheder fungerer også i eksisterende bygninger og ældre huse. For at en varmepumpe skal fungere så effektivt som muligt, skal dit hjem være godt isoleret. For at kompensere for varmetabet skal et dårligt isoleret hus have en større varmepumpe, og den er dyrere at installere og drive.
Du kan bruge luft-til-luft varmepumpen til at sænke din energiregning uden at udskifte dit eksisterende varmesystem. Det kan du for eksempel gøre ved at tilføje et multisplit-system og solpaneler til en eksisterende gaskedel. Om foråret og om efteråret kan du skrue ned for radiatorerne eller rumtermostaten. Multisplit-systemet kan sagtens dække det fulde behov. Om vinteren eller i særligt kolde perioder kan du tænde for radiatorerne og lade dem arbejde parallelt med din luft-til-luft varmepumpe, så de fungerer som ekstra varmekilde ved behov.
Uanset om du bygger nyt eller ej, giver en Daikin varmepumpe dig fordele hele året.