Få inspireration og bliv klogere med Daikin
Lad dig inspirere af Daikins varmepumper – se, lær og undersøg, hvordan vores løsninger kan transformere dit hjem.
Familien Maurer – Stuttgart
Alle, der opvarmer sit hus med en varmepumpe, bidrager aktivt til beskyttelse af klimaet. Det er et bæredygtigt, miljøvenligt opvarmningssystem, der endda kan levere køling.
Familien Weinmann
Tidspunktet for opgradering til et nyt, klimavenligt opvarmningssystem har aldrig været bedre: Høje statstilskud til modernisering af varmeanlæg og moderne varmepumpesystemer, der med høje fremløbstemperaturer sikrer pålidelig opvarmning selv i ældre bygninger, gør dette muligt.
Vil du læse om flere familier?
Se & lær
Læn dig tilbage, og nyd disse historier, som er nøje udvalgt til at lære dig alt, du kan tænke dig at vide om vores løsninger
Mere information
Du kan få råd fra en af Daikins installatører, personalet i en butik eller i vores online løsningstest om, hvilken type varmepumpe der passer bedst til dit hjem.
De fleste varmepumper består af en indendørs og udendørs enheder. Hver enhed udsender lyd, når den er i drift, og den lyd måles i dBA og udtrykkes på en skala fra 0 dBA til 140 dBA.
Lydniveauet inkluderer specifikationer for både lydeffekt og lydtryk.
Lydeffektniveauet er lydniveauet målt direkte ved kilden.
Lydtryksniveauet er lydtrykket målt på en specifik afstand fra lydkilden (som regel 1,5-2 meter).
Daikins indendørsenheder genererer som regel et lydtryksniveau på cirka 30 dBA, hvilket svarer til lyden af en hvisken.
Eftersom udendørsenheder fås i mange flere forskellige størrelser, ligger lydtryksniveauet mellem 40 dBA og 62 dBA, som svarer til lyden af henholdsvis fuglekvidder og en normal samtale.
En varmepumpe har typisk en levetid på mellem 15 og 20 år, men det afhænger af flere forskellige faktorer. For eksempel vedligeholdelse. Selvom varmepumper ikke kræver så meget vedligeholdelse, kan en årlig kontrol udført af din installatør eller servicepartner bidrage til at forlænge dens levetid.
Nej! Desuden kan vores luft-til-luft varmepumper (der også kaldes klimaanlæg) reducere allergisymptomer. Daikin integrerer flere forskellige filtre i alle klimaanlæg: deodoriserende filtre i titan, sølv-allergenfiltre og Flash Streamere, der fjerner støv og fanger bakterier. Hvis klimaanlægget vedligeholdes korrekt, og filtrene renses regelmæssigt, bliver luften renere og sundere at indånde.
Hvordan virker en luftrenser?
En luftrenser kan fjerne partikler, allergener og andre urenheder i luften. Ved hjælp af en kombination af teknologier, som fx elektrostatiske HEPA-filtre, aktive kulfiltre og ionisering, kan luftrensere være med til at fange og neutralisere forurenende partikler, så luften bliver betydeligt renere.
5 fordele ved at bruge en luftrenser
Der er mange fordele ved at have en luftrenser derhjemme eller på kontoret, bl.a.:
- Luftkvaliteten forbedres, fordi forurenende partikler som fx støv, pollen, svampesporer, røg og skæl fra husdyr fjernes fra luften.
- Astma- og allergisymptomer reduceres, fordi allergenern fjernes fra luften.
- Lugte fra fx røg, mad og kemikalier fjernes ved hjælp af aktive kulfiltre og andre rensende teknologier.
- Din søvn forbedres, hvilket er en af de største fordele ved en luftrenser. Den skaber et renere indeklima og gør det mere behageligt at sove, fordi den fjerner forurenende partikler og allergener fra luften.
- Når forurenende partikler og allergener fjernes fra luften i hjemmet eller på kontoret, skabes der et mere behageligt indeklima.
Ja, varmepumper kan tilsluttes både til gamle og nye radiatorer.
Hvis du har eksisterende radiatorer derhjemme, kan højtemperatur varmepumper eller hybridvarmepumper (hvis du udskifter en gaskedel) sagtens tilsluttes til disse ved hjælp af de eksisterende rør, så du slipper for at udskifte radiatorerne eller få udført ekstra arbejde.
Et effektivt ventilationssystem kan bidrage til at sænke dine faste udgifter på fire måder. De er som følger:
1) Energibesparelser: Et HRV-system (som er den mest effektive måde at sænke omkostningerne på) sænker energiforbruget. Det overfører varme fra udsugningsluften til indblæsningsluften på en måde, som opretholder en stabil temperatur. Det mindsker behovet for opvarmning og sænker energiomkostningerne.
2) Lavere opvarmnings- og kølebelastning: Ved at udskifte den dårlige indendørsluft med frisk luft udefra er ventilationssystemet med til at reducere HVAC-systemets opvarmnings- og kølebelastning. Det er med til at forlænge HVAC-udstyrets levetid. Derudover sænker det vedligeholdelsesomkostningerne.
3) Mindsket allergi og astma: Et centralt Duco HRV-system bidrager til at mindske symptomerne på allergier og astma markant ved at fjerne sundhedsskadelige partikler fra luften.
4) Lave vedligeholdelsesomkostninger: Duco-systemet har lave vedligeholdelsesomkostninger og består af kvalitetsmaterialer og avanceret teknologi, som gør det slidstærkt og sikrer en lang levetid.
Oplev forskellen med Daikin
Vi har samlet alt, du har brug for at vide om vores løsninger, bæredygtige hjem og håndtering af indeklimaet i din bolig.
Interesseret i mere?