Skip to main content

Når du investerer i en luftrenser fra Daikin, vil du være sikker på, at du opnår de bedst mulige resultater. Derfor er vi stolte over, at vores produkter bliver testet af prestigefyldte testmyndigheder som Institut Pasteur de Lille, British Allergy Foundation UK og European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

Ren luft i hjemmet er vigtigere end nogensinde. Vi er en ”indendørsgeneration” og tilbringer 90 % af vores tid indenfor, men mange er ikke klar over, at luftkvaliteten i vores hjem kan være op til fem gange dårligere end udendørs.

Luftforurening er et usynligt, men alvorligt problem. Daikins luftrensere er en effektiv løsning, som sikrer renere og sundere luft i dit hjem til dig og din familie.

Daikins luftrensere er kendt for at have en høj effektivitet takket være deres højtydende elektrostatiske HEPA-filter, som er designet til at fjerne små partikler fra luften. Vores patenterede Streamer-teknologi er designet til omhyggeligt at eliminere vira og allergener.

Selvom COVID-19-truslen er aftagende, har hele verden forstået, hvor vigtig ren luft er, og hvilke sundhedsmæssige fordele den giver ved blandt at reducere udløsende miljøfaktorer for tilstande som astma og allergier samt ved at mindske spredningen af luftbårne sygdomme. Renere indendørsluft kan også beskytte mod udefrakommende forurening såsom røg og smog. Når du vælger en Daikin-luftrenser, ønsker vi, at du skal have fuldstændig ro i sindet.

Vi vil give dig den bedst mulige luftrensning, og derfor har vi samarbejdet med førende eksperter på området for at få testet vores produkter. Vi har fået testresultater fra nogle af verdens mest navnkundige institutioner.

Hvordan testes Daikins luftrenseres effektivitet over for luftvejsvirus?

Daikin er altid gået forrest med innovative løsninger, og vi er derfor meget omhyggelige med at teste vores luftrenseres effektivitet. Vi bad det velrenommerede franske laboratorium Institut Pasteur de Lille (IPL) om at gennemteste vores enheder*, og vi er stolte over at dele to af deres vigtigste.

  • Daikins luftrensere eliminerer mere end 99,9 % af luftens indhold af coronavirus HCoV-229E på 2½ minut. Denne virus er i samme familie som SARS-CoV-2, dvs. den coronavirus, der forårsagede COVID-19 pandemien.
  • Enhederne er desuden testet til at have en effektivitet på op til 99,9 % mod H1N1-virus (som forårsager influenza) på 2,5 minutter.

Det betyder, at Daikins luftrensere kan være med til at bekæmpe luftvejssygdomme, eftersom den kompakte plug-and-play-luftrenser bidrager til at mindske risikoen for overførsel af luftvejssygdomme betragteligt.

Institut Pasteur de Lilles blåstempling af Daikin er vigtig for os. Instituttet blev grundlagt i 1894 som en reaktion på datidens epidemier og er stadig et af verdens førende organer inden for sygdomsforebyggelse og hygiejnetiltag. IPL har 33 forskningsteams og arbejder kun med særligt udvalgte partnere, så det siger en hel del om vores produkters kvalitet, at de tog sig tid til at udsætte dem for deres omhyggelige tests.

Vi ved, at du vil have et trygt hjem og forhindre spredning af luftvejssygdomme, og vi er stolte over at kunne gøre det med vores gennemtestede luftrensere.

*Ikke alle enheder er blevet testet af Institut Pasteur de Lille. Herunder kan du se, hvilke enheder der er blevet testet af Institut Pasteur de Lille, og i fodnoterne kan du læse testresultater i nærmere detaljer.

Se denne video for at få mere at vide om Institut Pasteur de Lille:

Se vores testede og certificerede luftrensere

Certificeret af British Allergy Foundation UK og ECARF. Testet af Institut Pasteur de Lille.

Testet af Institut Pasteur de Lille og certificeret af ECARF​.

Hvordan kan en luftrenser fra Daikin hjælpe mod allergier?

Vi tilbringer mere og mere tid indendørs, flere og flere lider af allergier, og derfor er det vigtigt at minimere generende og forurenende stoffer.

Daikins luftrensere kan stoppe allergener fra kæledyr, røg og andre generende stoffer, inden de bliver et problem. Vi er stolte over, at nogle af vores enheder er blevet blåstemplet af Allergy UK, hvilket betyder, at vi har certifikat på, at de effektivt reducerer luftens indhold af små partikler, herunder allergener, bakterier og virus.

European Centre for Allergy Research Foundation har også testet Daikins luftrensere og konstateret, at de er allergivenlige. ECARF’s kriterier opdateres løbende for at afspejle de seneste videnskabelige opdagelser, så deres blåstempling er et bevis på Daikins høje standarder.

Takket være resultaterne fra disse tre velrenommerede testorganer kan du trygt vælge Daikin, velvidende at du får lige præcis den rene luft i hjemmet, som du og din familie har brug for.

Testresultater for MC55W fra Institut Pasteur de Lille

Daikin-enheden MC55WVM (kommercielle navne MC55W/VB), testet af Institut Pasteur de Lille, fjerner 99,98 % af coronavirus HCoV-229E på 2,5 minutter ved ‘turbo’-hastighed under laboratorieforhold (lufttæt kammer med en indvendig volumen på 1,4 m³, ingen luftudskiftning). Coronavirus HCoV-229E er ikke identisk med den virus, der forårsagede COVID-19, SARS-CoV-2, men tilhører den samme familie af coronavira. ​

Daikin-enheden MC55WVM (kommercielle navne MC55W/VB), testet af Institut Pasteur de Lille, fjerner 99,93 % af influenza A-virus undertype H1N1 på 2,5 minutter ved ‘turbo’-hastighed under laboratorieforhold (lufttæt kammer med en indvendig volumen på 0,47 m³, ingen luftudskiftning)

Testresultater for MC30Y fra Institut Pasteur de Lille

Daikin-enheden MC30Y (kommercielle navne MC30YV/YB), testet af Institut Pasteur de Lille, fjerner 99,987 % af coronavirus HCoV-229E på 2,5 minutter ved ‘turbo’-hastighed under laboratorieforhold (lufttæt kammer med en indvendig volumen på 1,3 m3, ingen luftudskiftning). Coronavirus HCoV-229E er ikke identisk med den virus, der forårsagede COVID-19, SARS-CoV-2, men tilhører den samme familie af coronavira. ​

Daikin-enheden MC30Y (kommercielle navne MC30YV/YB), testet af Institut Pasteur de Lille, fjerner 99,98 % af influenza A-virus undertype H1N1 på 2,5 minutter ved ‘turbo’-hastighed under laboratorieforhold (lufttæt kammer med en indvendig volumen på 1,3 m3, ingen luftudskiftning).

Generelt om anprisning af Daikins luftrensere: Daikins luftrenser er ikke at betragte som medicinsk udstyr og er ikke beregnet som en erstatning for lægefaglig eller medicinsk behandling. ​