Skip to main content

Vær klar til pollensæsonen med en luftrenser, der kan afhjælpe allergi.

Kvinde, der pudser næse på grund af pollenallergi.

Hvis din næse løber, dine øjne klør, eller du hiver efter vejret, så ved du, hvor slemt det er at have høfeber. Her kan du se, hvordan en luftrenser kan lindre allergi, høfeber og astma.

Hvordan kan en luftrenser afhjælpe høfeber?

Har du haft høfeber, ved du, hvor generende det er. En luftrenser kan være lige præcis det, du mangler.

Hvis du lider af allergi eller høfeber, kender du uden tvivl til det ubehag, som pollen kan give af nysen, kløende øjne og tilstoppet næse. Symptomerne kan variere fra milde til alvorlige og kan vare alt fra et par dage til flere uger. I nogle tilfælde kan pollenallergi føre til mere alvorlige sundhedsproblemer, fx astmaanfald eller bihulebetændelse.

Lider du af høfeber kan det hjælpe at anskaffe en luftrenser mod allergi. Kig efter en luftrenser med et HEPA-filter (High-Performance Particulate Air), som kan afhjælpe pollenallergi ved at fange de bittesmå partikler, der forårsager problemet.

Sådan vælger du det rigtige pollenfilter til dit hjem.

Pollen er bittesmå frø, der frigives fra planter, og som bæres med vinden ind i dit hjem via åbne vinduer, døre og andre åbninger. De små partikler opfanges bedst af HEPA-filteret, der både fanger pollen, støv og vira. Hvis der kommer pollen ind i dit hjem, og du indånder det, kan det fremprovokere allergisymptomer.

En luftrenser kan være et effektivt redskab i bekæmpelsen af pollen, fordi den forbedrer luftkvaliteten i hjemmet og dermed afhjælper allergisymptomer. Ved at vælge den rigtige luftrenser og vedligeholde den korrekt kan du skabe et renere, friskere og mere behageligt indeklima for dig og din familie.

Sådan bruger du en luftrenser til at reducere dine høfebersymptomer.

En luftrenser vil helt sikkert lindre din reaktion på pollenallergi, men der er andre ting, du kan gøre for at undgå høfeber. Hold dine døre og vinduer lukkede – pollen kan nemlig trænge ind, selv om de kun stårletåbne. Det er fristende at åbne et vindue i sommervarmen, men det er netop i sommermånederne, at pollentallet er højt. At holde vinduerne lukkede kan desuden reducere mængden af støv, snavs og skæl.

Træk i stedet gardinerne for, og gør de varme rum køligere. Hvis du gerne vil åbne vinduerne, er det bedst om aftenen, når pollentallet er lavere. Tænd for luftrenseren, hvis du har pollenallergi – så får du en bedre søvn. Daikins luftrensere er støjsvage og nemme at betjene ved hjælp af et enkelt tryk på en knap eller via din smartphone.

Luftrensere mod allergi – en smart løsning

Der er mange fordele ved at have en luftrenser, hvis du lider af allergi eller astma. Hvis du bemærker, at symptomerne kommer på forskellige tider på året, kan det skyldes træpollen om foråret, græspollen om sommeren og ukrudtspollen om efteråret. Det kan derfor være en god idé at investere i en luftrenser, hvis du lider af sæsonallergi. Daikin gør det mulig for hele din familie at få glæde af ren og frisk luft uden allergener.

Se vores Daikin-luftrensere, og oplev fordelene!