Din totale klimaløsning
Opvarmning, køling og rensning af luften med én enhed.
Designet i Europa til Europa
Daikin Emuras slanke design og elegante fremtræden gør den til en af markedetssmukkeste klimaanlæg. Daikin Emura er internationalt anerkendt for sit smukke design, som passer ind i enhver indretning.
Prisvindende design
Energibesparende
- Daikin Emerura kører på 80 % vedvarende energi udvundet fra luften og 20 % elektricitet
- Daikin inverterteknologien øger energibesparelserne med 30 %
- Intelligente funktioner og indstillinger for øget energieffektivitet reducerer for stort forbrug
- Daikin Emura er udstyret med Bluevolution-teknologi for at forbedre ydelsen og reducere din miljøpåvirkning yderligere
- Bevægelsessensor
- Luftrensning
- Multiforbindelse
Udviklet for din komforts skyld
Bevægelsessensoren i 2 retninger bruger følere til at registrere og styre luften bort fra personer i rummet og optimere luftstrømmen. Systemet skifter automatisk til energibesparende tilstand, når det registrerer, at der ikke længere er personer til stede i rummet.
Et rent og sundt indeklima
Det unikke Silver-filter til fjernelse af allergener og luftrensning opfanger 99 % af allergenerne, f.eks. pollen og støvmider.
Et rent og sundt indeklima
Det lugtfjernende filter med titaniumapatit i Daikin Emura nedbryder generende lugte fra f.eks. tobak og husdyr
Det unikke Silver-filter til fjernelse af allergener og luftrensning opfanger 99 af allergenerne, såsom pollen og støvmider.
Til ét eller flere rum, valget er dit
Med Daikins multi-systemer kan du slutte op til 5 indendørsenheder til 1 udendørsenhed. Hver indendørsenhed kan styres individuelt.
Altid under kontrol
Download Daikin Online Controller-appen, forbind din Daikin Emura til det trådløse internet, og styr dit indeklima, uanset hvor du befinder dig. Det er da nemt.
Reference
I Mikkel og kærestens sommerhus skaber Daikin glæde og komfort
Se med her og hør Mikkel fortælle, hvorfor de valgte en Daikin Emura luft til luft varmepumpe til deres sommerhus, og hvilken forskel varmepumpen har gjort rent økonomisk.