Strålevarme maksimerer din komfort
Med et tryk på en knap opvarmes Daikin Nexuras aluminiums-frontpanel på samme måde som en radiator. Nexura, der fungerer som en energieffektiv varmepumpe og leverer samme komfort som en traditionel radiator, kombinerer stråle- og konvektionsvarme for at give dig en hurtig og komfortabel varme i rummet.
- Intelligent betjening
- Stille drift
- Multi-tilslutning
Altid under kontrol
Download Daikin Online Controller-appen, forbind din Nexura til trådløst internet, og styr dit klima fra ethvert sted. Det er da nemt.
Udviklet til ro og fred
Med et lydniveau helt ned til 19 dBA lægger du næsten ikke mærke til at varmepumpen kører.
Til ét eller flere rum, valget er dit
Har du brug for mere end en indedel, kan du med fordel kombinere Emura med en Daikin Multisplit-udedel. Tilslutte 2 til 5 indedele til kun 1 udedel. Styr indedelene individuelt i henholdsvis varme- eller kølefunktion.
Minimalt og moderne design
Nexuras slanke og strømlinede design integreres smukt i din indretning. Nexura kan monteres lavt på en væg og indbygges elegant i væggen eller monteres almindeligt som gulvmodel. Nexura er kompakt og monteres enkelt under et vindue eller på andre smalle steder.
Energibesparende
- Daikin Emura drives af 80 % vedvarende energi udvundet af udeluften og 20 % strøm
- Daikin inverterteknologien øger energibesparelserne med 30 %
- Daikin Emura er udstyret med en Econo-funktion, som reducerer energiforbruget med 30 %
- For hver 1 kW der anvendes, producerer Nexura mere end 4 kW varme eller køling, hvilket betyder, at den er 400 % mere effektiv end en traditionel enhed, der frembringer 1 kW varme eller køling pr. 1 forbrugt kW energi