- Opvarmning
- Varmt brugsvand
Opvarmning
Udvinding af vedvarende energi fra jorden er den mest effektive og pålidelige energikilde i alle klimaer.
Varmt brugsvand
Indendørsenheden er som standard udstyret med en varmtvandsbeholder, der leverer tilstrækkeligt varmt brugsvand til hele familien.
Jordvarmepumper – til nye boliger eller store renoveringer
Hvis du søger en bæredygtig opvarmningskilde med lave omkostninger, der stort set ikke kræver nogen form for vedligeholdelse, er en jordvarmepumpe det sikre valg.
Daikins løsninger inden for jordvarme er udviklet med afsæt i såvel miljømæssig ansvarlighed som et ønske om at sikre vores kunder en effektiv og stabil opvarmningskilde med minimale driftsomkostninger og høj komfort. Dermed får du store besparelser på din opvarmning, ligesom du ikke behøver at tænke på udgifter til vedligeholdelse og reparation, når du vælger en jordvarmepumpe fra Daikin.
Jordvarmepumper er særligt ideelle til nye boliger eller i forbindelse med gennemgribende renoveringer, da monteringen kræver en del opgravningsarbejde. Vandrette kølemiddelslanger nedgraves i områder, hvor der er disponibelt jordareal, og anlægget vil derfor være nemt at grave ned i forbindelse med nybyggeri.
Ved minimal plads kan man alternativt bore en lodret sondeboring vinkelret ned i jorden. En varmepumpe i huset sørger for at omdanne jordvarmen, og da energien udtrækkes lige under jordens overflade, hvor temperaturen er stabil året rundt, er jordvarmepumper yderst stabile selv i de koldeste klimaer. Det gør jordvarme til en ideel vedvarende energikilde, der samtidig optager minimal plads, når først anlægget er blevet etableret.
Stabil klimastyring
Jordvarmepumper udtrækker vedvarende energi fra jorden og overfører den til dit varmesystem. Installationen kræver et vist jordareal, ligesom at etableringen ikke er uden omkostninger. Til gengæld nedsætter det dit CO2-fodaftryk betydeligt og hjælper dig med at spare på energiomkostningerne på længere sigt.
En jordvarmepumpe kan altså være et fordelagtigt alternativ til andre opvarmningskilder, hvis du ønsker at skåne miljøet og samtidig have et stabilt varmesystem.
1. Varmepumpe
En indendørs varmepumpeenhed med en integreret varmtvandsbeholder sluttes til dit brugsvandssystem og varmefordelerne i din bolig.
2. Varmt brugsvand
Den fabriksmonterede varmtvandsbeholder leverer øjeblikkeligt varmt brugsvand, når der er brug for det.
3. Rumopvarmning
Jordvarmepumpen kan tilsluttes gulvvarme, radiatorer eller varmepumpekonvektorer.
4. Jordslanger
En lodret sonde eller vandret slange graves ned i jorden og sluttes til varmepumpeenheden inde i huset.
Daikin Altherma 3 GEO
Den nye generation Daikin Altherma s jordvarmepumper anvender geotermisk energi og Daikin's inverter-teknologi til rum- og brugsvandsopvarmning i alle klimaer.
Drives af vedvarende energi
Daikin Altherma jordvarmepumpe drives af 80 % vedvarende energi udvundet af jorden og 20 % strøm, og leverer rum- og brugsvandsopvarmning med en energimærkning på A++.
Udstyret med vores signatur inverter-teknologi
Vores Daikin inverter er en energibesparende teknologi, der på en effektiv måde styrer motorens omdrejningshastighed og reducerer energiforbruget med op til 30 %. I stedet for løbende at bruge energi på start og stop justerer inverteren motoromdrejningerne, så den kører konstant og mere effektivt på længere sigt. Det gør i endnu højere grad Daikins jordvarmepumper til en prismæssigt fordelagtig løsning, der er god for såvel din pengepung som miljøet.
Vil du være klogere på fordelene ved inverter-teknologien i vores varmepumper eller høre om priser på montering af vores produkter, kan du med fordel kontakte din lokale Daikin-forhandler.
Hos Daikin er det vores mål at levere produkter af høj kvalitet, der samtidig bidrager til bæredygtigheden, ligesom vi har en klar målsætning om at sikre vores kunder den ultimative komfort i form af driftssikre kvalitetsløsninger, der bidrager til et bedre indeklima. Vores jordvarmepumper er selvfølgelig ingen undtagelse, og du er ligeledes sikret et stabilt og bæredygtigt produkt, når du vælger Daikin som din leverandør af jordvarme.