Skip to main content

Luftbehandlingsenheder

Med vores mellemstore varmegenvindingsenheder og storstilede luftbehandlingsanlæg sikrer vi optimale indeklimaforhold ved at levere et frisk, sundt og komfortabelt miljø i bygninger af alle størrelser ognbsp;til forskellige formål.

Luftventilation er meget vigtig for din bygning

Stigningen i energieffektivt bygningsdesign medfører et stigende behov for ventilationsanlæg. Energieffektive bygninger kræver mere isolering for at nedbringe tabet af varme og kulde. Det betyder, at luften bliver inde i bygningen i længere tid og luftkvaliteten som følge heraf bliver dårlig. Denne stillestående luft øger også risikoen for allergener, lugte, kondensvand, mug og meget mere i bygningen.

Daikins luftbehandlingsanlæg er udviklet med førende teknologier og komponenter til at øge energieffektiviteten og reducere dine samlede ejeromkostninger og CO2-fodaftryk.

  • Varmegenvindingsteknologi genvinder op til 90 % af varmen
  • Førsteklasses motoreffektivitet reducerer elforbruget
  • Yderst effektive blæsere øger effektiviteten i forhold til standardblæsere
  • Effektiv styringslogik giver dig mulighed for at styre din bygning og energiforbruget

Vælg et luftbehandlingsanlæg fra vores sortiment af standardmodeller eller skræddersy en førsteklasses løsning, der er tilpasset din bygning og dine behov. Uden ekstraomkostninger kan du tilpasse størrelsen af din enhed helt ned på centimeteren, så den passer perfekt til den plads, der er til rådighed i din bygning.

Ventilationsanlæg bringer frisk udeluft ind, fjerner gammel luft og balancerer fugtighedsniveauerne. Disse funktioner er yderst vigtige for bibeholdelse af et komfortabelt og sundt miljø i bygningen.

Daikins friskluftspakke

Daikin ventilationsanlæg kan integreres i en totalløsning for hele bygningen. Med vores unikke DX-tilslutning kan du tilslutte luftbehandlingsenheder til alle Daikin VRV eller ERQ inverter kondenserende enheder. Den integrerede ekspansionsventil og styreboks gør den til en sand plug-and-play-løsning. Uden ekstra konfiguration og uden yderligere designarbejde fra installatørens side kan du vælge dine ideelle indstillinger, som du ville gøre det på enhver anden ventilationsenhed.

Hurtigt udvælgelsesværktøj til luftbehandlingsenheder

Udnyt vores udvælgelsessoftware til luftbehandlingsenheder (selection software) for at få vist en løsning på en luftbehandlingsenhed, der er skræddersyet til dine behov og din lokation.

  • Du sparer masser af tid med dette nye softwareinterface
  • Forud-uploadede parametre i guiden gør det til en meget konkurrencedygtig løsning
  • En intelligent softwarekerne foretager valg af meget høj kvalitet

Vores mest populære ventilations- og luftbehandlingsenheder

  • D-AHU modulær L

    • Ny decentraliseret løsning til friskluftbehandling
    • Komplet enhed med "Plug and Play" koncept
    • Bred luftstrømsdækning
    • Bedste valg, når der er behov for en kompakt enhed
    • Høj effektivitet for termisk varmegenvinding
  • D-AHU Professional

    • Forudkonfigurerede størrelser til erhverv
    • Skræddersyet til dine layoutkrav, ned på den sidste centimeter
  • D-AHU Modular R

    • Forudkonfigurerede størrelser
    • Plug-and-play-koncept
    • Varmegenvindingshjul
    • Kompakt design
  • D-AHU Modular P

    • Forudkonfigurerede størrelser
    • Plug-and-play-koncept
    • EC-ventilatorteknologi
    • Højeffektiv varmeveksler med aluminiums modstrømsplade
    • Kompakt design

Lær mere