Skip to main content

Luft-til-vand varmepumper

Energibesparende opvarmning, køling og varmt brugsvand til dig.

Opvarmning

Varmepumper udvinder varme fra luften udenfor, hvilket gør opvarmningen af din bolig til en energibesparende proces.

Køling

Ved brug af vedvarende energikilder, køler varmepumper din bolig uden at forbruge store mængder energi.

Varmt brugsvand

Når en varmepumpe kombineres med en varmtvandsbeholder producerer der tilstrækkeligt varmt brugsvand ved høj effektivitet til dig og din familie.

Støtte fra solenergi

Understøt brugsvandsproduktionen med den gratis solenergi og reducer energiforbruget. Solfangere bidrager med op til 70 % af den energi, der bruges på brugsvandsopvarmningen.

Luft-til-vand varmepumper – perfekt til nybyggeri

Er du på udkig efter en stabil og energieffektiv kilde til opvarmning af rum og brugsvand? Så er Daikins luft-til-vand varmepumpe Altherma det sikre valg. Med den er du nemlig sikret en høj ydelse og et lavt energiforbrug samt brugervenlig styring og simpel montering af din varmepumpe ved at vælge luft-til-vand som din opvarmnings- og nedkølingskilde.

Daikins luft-til-vand lavtemperatur-varmepumper er det optimale valg til nye boliger eller nybyggeri. Og når den kombineres med gulvvarme eller lavtemperatur-radiatorer, kræver konfigurationen mindre energi til opvarmningen af din bolig. Vores luft-til-vand varmepumper er derfor et sikkert valg som varmekilde – især i nybyggerier, hvor isoleringen er god.

Luft-til-vand varmepumperne fra Daikin egner sig dog også som et alternativ til for eksempel olie- og gasfyr i velisolerede, ældre boliger, og du kan derfor med fordel vælge at udskifte de gamle opvarmningskilder, hvis du ønsker at spare penge på varmeregningen.

Vores luft-til-vand varmepumper er designet og produceret i Europa til Europa, og de passer derfor bl.a. perfekt til det kolde nordiske klima og vores nordiske boligstil.

Drives af vedvarende energi

Ved at udvinde vedvarende energi fra udeluften varmer og køler vores Daikin Altherma lavtemperatur din bolig og forsyner den med varmt brugsvand på en bæredygtig måde. Hos Daikin er det vores mission at tilbyde vores kunder komfortable og brugervenlige løsninger med minimale miljøbelastninger, og vi har ligeledes vægtet såvel kvalitet som bæredygtigheden højt i udviklingen af vores luft-til-vand varmepumper.

  • Luft-til-vand varmepumperne drives af 75 % vedvarende energi udvundet af udeluften og 25 % elektricitet
  • Har opnået A++ energimærke for opvarmning
  • Hvis du kombinerer din varmepumpe med støtte fra solenergi, øger du besparelserne på varmt brugsvand

Der er altså store besparelser at hente ved at vælge Daikins luft-til-vand varmepumpe – vi fører flere forskellige Altherma-modeller, så der kan findes en løsning til ethvert hjem. Som eksempel kan nævnes vores kompakte Altherma 3-gulvmodel, der kun optager 0,36 m² gulvplads og desuden er nem at installere. Vores revolutionerende Altherma 3 har et prisvindende design, en intuitiv styring og en fremtidssikret teknologi – det er markedets første luft-til-vand varmepumpe, der kører på det såkaldte R32-kølemiddel, som er et mere miljøvenligt kølemiddel end det traditionelle R410A-kølemiddel, i og med der skal bruges mindre af midlet for at opnå det samme.

Men uanset hvilken luft-til-vand varmepumpe fra Daikin du vælger, får du et energieffektivt alternativ til andre opvarmnings- og nedkølingskilder.

Besparelser på varmt brugsvand med solenergi

Du kan reducere dine energiomkostninger ved at udnytte den gratis vedvarende solenergi. Vores solpaneler er lette at installere og producerer op til 70 % af den energi, som din varmepumpe eller kedel har brug for til produktion af varmt brugsvand. Dermed er du sikret en endnu højere besparelse, så en luft-til-vand varmepumpe økonomisk set er en rigtig god investering.

Vores solfangersystemer til brugsvandsproduktion kan både anvendes til større og mindre boliger. Vælg mellem et trykfrit eller tryksat system.

Trykfri ECH2O termisk lagring

  • Ideelt til nye boliger
  • Højere energieffektivitet end et tryksat system
  • Kræver en direkte lodret tilslutning fra tanken til solfangerne
  • Hvis der ikke er sol, tømmes systemet automatisk for at forhindre tilfrosne rør

Tryksat ECH2O termisk lagring

  • Ideelt til renoveringer og eksisterende boliger
  • Mulighed for brug af bøjet rørføring for tilslutning af tanken til solfangerne
  • Fyldt med vand og frostvæske for at forhindre tilfrosne rør
  • Systemet er tryksat og forseglet for din sikkerheds skyld

Altid under kontrol

Download vores app, slut din enhed til det trådløse netværk, og styr dit klima, uanset hvor du befinder dig. Nemmere fås det ikke.

Kompatibel med mange forskellige varmeudsendere

Daikin Altherma lavtemperatur luft-til-vand varmepumpesystemer er kompatible med en lang række varme- og køleenheder. Derfor har du mulighed for at vælge den ideelle kombination til din indretning.

Ved at vælge en luft-til-vand varmepumpe er du sikret en nem betjening, en høj driftssikkerhed samt reducerede varmeudgifter, ligesom du ikke behøver at bekymre dig om de praktiske og økonomiske ulemper, der f.eks. er forbundet med oliefyr og olietank.

Kontakt din lokale forhandler af Daikin-produkter, hvis du vil være klogere på fordelene ved at skifte til Altherma-model, eller hvis du ønsker at høre mere om vores luft-til-vand varmepumper samt pris inkl. montering.

 
bg-image

Daikin Altherma 3

Daikins seneste produktudvidelse af luft-til-vandsortimentet leverer overlegen komfort, energieffektivitet, stabilitet og styring.