Førende på varmepumpemarkedet
Består af flere enheder. Daikin Altherma 3 giver varme til nye huse, der bruger varmepumper. Den tredje generation af Daikins kendte varmesortiment - Daikin Altherma 3 bruger Bluevolution-teknologi, en kombination af Daikin-kompressorer og kølemiddel R-32 for at opnå A++ effektivitet.
Fordelene ved Daikin Altherma 3
Referencer
Daikin Altherma 3 afløser gammelt oliefyr og frigør ressourcer
Se med her, og hør hvorfor valget faldt på Daikin Altherma 3 luft-til-vand varmepumpen i bizonemodel til styring af 2 temperaturzoner, da det gamle oliefyr i Sørens hus skulle udskiftes.
Daikin Altherma 3 erstatter gammelt fyr og skaber overskud
Efter knap 9 års slid og slæb er det gamle pillefyr blevet erstattet med den nye Daikin Altherma 3. Det har øget komfortniveauet i boligen og givet overskud på flere måder. Se med her, og hør hvordan.
Daikin Altherma 3-sortimentet
Se nærmere på fordelene ved de forskellige Daikin Altherma 3 enheder:
Prisvindende design
Daikin Altherma 3 har fået IF-designprisen og Reddot Product Design-prisen for sit innovative design. Denne pris er en af de største og mest prestigefyldte i verden.
Ny intuitiv styring