Intuitiv styring i kvalitetsdesign
- Nyt design med cirkelformet display i tre flotte farver
- Intuitiv touch-skærm for enkel betjening
- Kompakt styring på 85x85 mm, der passer til en almindelig installationsboks
Avancerede indstillinger og idriftsættelse via din smartphone
Tre flotte farver, der passer ind overalt
Madoka passer med sine flotte farver ind i enhver bolig. Sølvdesignet skiller sig ud i din indretning, mens sort er ideelt til en mørkere indretning. Hvid giver et slankt og moderne look.
Prisvindende design
Madoka har modtaget IF- og Reddot designpriserne for sit innovative design. Disse priser hører til blandt de største og mest prestigefyldte i verden.
Den brugervenlige Madoka Assistant
- Tilslut til din smartphone via Bluetooth
- Det visuelle interface giver dig adgang til planlægning, temperaturbegrænsning og andre avancerede indstillinger
- Nem og tidsbesparende idriftsætning for installatører
Avancerede, brugervenlige indstillinger
Indstilling og finjustering af din varmepumpe er let og gør det muligt, at du opnå højere energibesparelser og komfort. Systemet kan styre op til tre forskellige temperaturplaner og muliggør individuel begrænsning af menufunktioner. Du kan indstille udendørsenheden til støjsvag drift og følge energiforbruget.
Brugervenlig og tidsbesparende
Er du installatør, kan du hurtigt vælge alle systemparametre. Med Madoka Assistant kan du hurtigere indstille din enhed, end hvis du skal gøre det direkte på varmepumpestyringen.
Fejlaflæsning er også nemmere og letter servicearbejdet.
Madoka til Daikin Altherma 3
- Madoka er kompatibel med den seneste generation af luft-til-vand varmepumper Daikin Altherma 3