Skip to main content

Daikin Altherma HPC

Et frisk element til komfort i boligen

Daikin Altherma HPC er en varmepumpekonvektor, der kombinerer varme og køling i ét produkt.

bg-image

Daikin Altherma HPC kan kombineres med gulvvarmerør, og den kan erstatte forældede radiatorer. Du kan slutte den til lavtemperatur varmepumper for at opnå større kapaciteter.

Hvad er en varmepumpekonvektor

En varmepumpekonvektor fungerer på næsten samme måde som en radiator, da de begge bruger konvektion til at opvarme et rum. En radiator skaber konvektion ved at sende vand gennem sine rør. I en varmepumpe bliver radiatorens konvektionsproces hurtigere, da der er en lille blæser bag ved den, der gør varmecyklussen hurtigere.

En varmepumpekonvektor skaber den samme rumtemperatur som en traditionel radiator, men med lavere vandtemperaturer, og bidrager i det lange løb til direkte energibesparelser for brugerne.

Små dimensioner

Da denne varmepumpe kun måler 135 mm (i dybden) kan den nemt indpasses i dit hus eller din lejlighed.

Diskret

Når enheden når sit setpunkt, reducerer en kontinuerlig modulerende blæser gradvist dens hastighed og sørger dermed for mindre støj. Enhedens støjtryk er målt til 25 db(A) fra 1 m afstand, når blæseren kører på lav hastighed.

Altherma HPC kombination med Daikin Altherma 3 udvalget

Perfekt kombination

Denne varmepumpekonvektor passer perfekt sammen med Daikin Altherma 3 sortimentet.

Kan også fås som vægmodel

Den kompakte Daikin Altherma HPC er designet i højkvalitetsmetal. Vægmodellen giver større fleksibilitet i indretningen.

 

Dybden på kun 129 mm er en enestående teknisk bedrift, der sikrer den bedste tilpasning til enhver bolig.

Når der er mindre varmeefterspørgsel, modulerer enheden sin luftstrøm for at nedsætte blæserhastigheden, og i denne proces sænkes driftsstøjen også. En standard ON/OFF-blæser, der kører samtidigt ved fuld hastighed kan forøge støjen.

 

Andre fordele ved Daikin Altherma HPC

Styringer

Daikin tilbyder et bredt udvalg af funktionelle styringer i flot design.

Hurtig og høj kapacitet

Daikin Altherma HPC kombinerer fordelene fra boligens gulvvarme og radiatorer. Den leverer højkapacitets opvarmning eller køling hurtigere og ved ultra-lave temperaturer (35/30° drift.

Moduleret luftstrømning

Når der er mindre varmeefterspørgsel, modulerer enheden sin luftstrømning for at nedsætte blæserhastigheden, og i denne proces sænkes driftsstøjen også. En standard ON/OFF-blæser, der kører samtidigt ved fuld hastighed kan forøge støjen.

DC-inverter

Daikin Altherma HPC bruger de nyeste teknologier for at spare på strømmen, samtidig med at dens driftssikre ydelse fastholdes.

Læs mere