Skip to main content

Tre nye ledere: Daikin Sky-Air A-serien

Den mest innovative Sky Air serie til dato er nem at installere og betjene, og giver dig den laveste miljøpåvirkning og en unik pakke af energieffektivitet og komfort.

Prisvindende teknologi

Når du vælger Sky Air A-serien, får du prisvindende design og innovativ teknologi.

Sky Air A-serien kendetegner sig ved seriens fremragende energieffektivitet og store designfleksibilitet.

Gearet til komfort

Sky Air A-serien leverer den højeste energieffektivitet, da den er udstyret med Daikins variable kølemiddelteknologi (VRT). Det optimerer komforten og øger fleksibiliteten for den enkelte kunde.

Som markedets mest lydsvage klimaløsning, er denne nye serie ideel til byområder og bymidter.

Sky Air A-serien leverer det ultimative i online styring takket være den nye intelligent Tablet Controller og Daikin Cloud Service.

Du kan tilslutte serien til Daikin Cloud Service og få adgang til dit system uanset tid og sted.

  • Ideel til små og mellemstore kommercielle anlæg og storkunder
  • Overvåger flere lokationer og reducerer energiforbruget
  • Brugervenligt interface sikrer enkel klimastyring
  • Kan forbindes til alle Daikin indendørsenheder, f.eks. round flow-kassette og helt flad kassette

Sky Air A-serien leverer det ultimative inden for klimastyring for små og store virksomheder

  • Brugervenligt interface garanterer for let klimastyring
  • Online controller giver let styring af en enkel butik fra din smartphone uanset tid og sted
  • Intelligent Tablet Controller giver små, mellemstore og store virksomheder mulighed for overvågning og styring af flere områder
  • Integration af alarmer og mulighed for fjernsupport fra tekniske ledere

Hjælpen er lige ved hånden

Den nye serie, hvis formål er at være den mest installationsvenlige på markedet, lover dig en hjælpende hånd på stedet, hvilket vil gøre planlægningen og installation nemmere.

  • Lettere og mere kompakte enhedergør placering på stedet lettere, enkeltblæserkassette op til 14 kW under 1 m
  • Hurtigere installation takket være længere forberedte rør (op til 40 m)
  • Nydesignet drejelig frontplade giver let adgang til vitale systemkomponenter
  • Nyt 7-segment display giver let fejlaflæsning og systemindstilling
  • Integreret funktion for lækagetjek nedbringer kontrollerne på stedet og forbedrer stabiliteten

 

bg-image
bg-image

Daikin i hjertet af systemet

Sky Air A-serien er en fremtidssikret løsning med patenteret Daikin innovation i hjertet af systemet.

  • Højeffektiv svingkompressor, designet og fremstillet specielt til brug med kølemiddel R-32
  • Bluevolution teknologi der opnår fremragende energimærkning på op til A++ (SEER op til 8,02), reducerer driftsomkostningerne og miljøpåvirkningen
  • Driftsikker i alt slags vejr takket være nye kølemiddelpassager og kølemiddelkølede elektriske komponenter, så installatørerne kan forvente færre serviceopkald ud til stedet

Bluevolution-teknologi

Daikin Bluevolution sortimentet anvender markedets pt. mest energieffektive kølemiddel, kølemiddel R-32, til lette kommercielle anlæg.

R-32 blev lanceret på markedet i 2014 i mindre splitsystemer, og dets velkendte fordele omfatter:

  • Reduceret miljøpåvirkning
  • Et globalt opvarmningspotentiale, der er 68 % mindre end andre gængse kølemidler, som f.eks. R-410A
  • Reduceret energiforbrug og -regninger
  • Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne, da det årlige tjek af kølemiddeludsivning ikke er påkrævet

Opgradering til Bluevolution teknologi og Sky Air A-serien

Med den nye udskiftningsteknologi, der er inkluderet i alle enhederne fra Sky Air A-serien, tilbyder udvalget en meget hurtigere, nemmere og mere stabil måde at udskifte et eksisterende system på med en fremtidssikret løsning for udfasning af F-gas.

  • Udskiftningsprocessen er omkostnings- og tidsbesparende, og kræver kun at indendørs- og udendørsenhederne udskiftes, mens rørsystemet genanvendes
  • Begrænser potentielle afbrydelser og resulterer i et system, der reducerer energiforbruget og -regningerne betydeligt
bg-image

Tre nye ledere

 Sky Air Alpha-serienSky Air Advance-serienSky Air Active-serien
 RZAG-A / MV1 / MY1RZASG-MV1 / MY1AZAS-MV1 / MY1
Årsbaseret virkningsgrad - Intelligent energianvendelseA++A+A
Udskiftningsteknologi●●●
Variabel køletemperatur● (1)  
2-/3-/4-dobbelte kombinationer● (1)● 
Garanteret drift ned til -20°C●  
Køling af infrastruktur● 

Fordele for installatøren

Kompakt enkeltblæserkassette● (2)●●
Printplader kølede med kølemiddel● (1)●●
Flere detaljer findes i kataloget.

Katalog