Skip to main content

F-gas forordning

F-gas forordningen og dens betydning for HVAC-R-markedet

Intet forbud mod HFC, men en nedtrapning, hvorfor?

Hvorfor en nedtrapning?

›› EU ønsker at reducere miljøbelastningen fra f-gasser ved at reducere HCF’ernes forbrug af CO2 ækvivalenter

Hverken forbud eller nedtrapning:

›› HFC’er er vigtige til mange anvendelser pga. deres energieffektivitet, sikkerhed og økonomiske fordele
›› HFC’er nedtrappes til et niveau, der tillader vedvarende vækst og investeringer, udover 2030

F-gas nedtrapning

Måling af HFC'er i CO2 ækvivalenter

Målene for nedtrapningen udtrykkes i CO2 ækvivalenter [= kg x GWP] og er ikke specifikke for bestemte kølemidler. Ingen specifikke kølemidler forbydes af lovgivningen. Det vil sige, at de relevante kølemidler vil kunne fås gennem alt udstyrs levetid (f.eks. R-410A til DX-systemer).

Måling af HFC'er i CO2 ækvivalenter
  1. Nedtrapningsplanen for ny HFC-gas. Genbrugs HFC-gas er ikke genstand for nedtrapningsplanen, derfor er den samlede efterspørgsel oven over denne linje.
  2. Største nedskæring på ikke-klimaanlægsmarkeder (f.eks. R-404A til køling).
  3. Vækst i brugen af R-32 som et alternativ til R-410A.
  4. Forbehold R-410A til specifikke løsninger, f.eks. VRV, ...

Vi er på forkant af F-gas bestemmelserne

Miljøet har en særlig plads i vores hjerte, derfor spiller det en meget vigtig rolle i vores virksomhedsfilosofi. Vi er førende inden for miljølovgivning og innovation, fordi vores produkter:

  • Bruger kølemidler med lavere GWP

    • R-410A (2,087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
    • R-404A (3,922) ◊ R-407H (1,495): - 62%
    • R-134a (1,430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
  • Har et reduceret påfyldningsvolumen

    • Op til 30% reduktion takket være R-32
    • Mindst 15% reduktion takket være mikrokanal
  • Genbrug af kølemiddel ved slutningen af levetiden

    • R-410A vil være tilgængelig under hele anlæggenes levetid

Ingen generelle forbud af kølemidler, men nogle løsninger har GWP grænser

Eksempler på GWP grænser i HVAC-R sektoren ›› Daikin har allerede svaret i dag!

GWP grænser i nye anlæg

  • Enkel split klimaanlæg med en kølemiddelpåfyldning under 3 kg
    › GWP grænse på 750 fra 2025
    › Daikins markedsledende reaktion: Et skifte fra R-410A til R-32 (GWP 675)
    › GWP grænser for mobile klimaanlæg: 150
  • Ingen grænser for enkelt split over 3 kg
  • Ingen grænser på multi split/VRV-systemer
  • Stationært køleudstyr
    › Fra 2020: Et forbud mod kølemidler med GWP > 2,500
    › Fra 2022: GWP grænse på 150 på multipak centraliserede kølesystemer til kommerciel brug med en kapacitet på 40 kW eller mere
    › Bortset fra kaskadesystemer, hvor den primære kølekreds har en GWP grænse på < 1,500

GWP grænser på servicerende anlæg

  • Intet serviceforbud for opvarmningssektoren
  • Intet serviceforbud for A/C-sektoren
  • Serviceforbud for alt stationært køleudstyr med kølemiddelpåfyldning > 40 TCO2 eq (f.eks. R-404A system ≥ 10 kg)
    › Brug af genbrugskølemiddel tilladt indtil 01/01/2030
    › Brug af lav GWP kølemiddel til erstatning af eksisterende kølemiddel (f.eks. Daikin: Brug af R-407H som erstatning for R-404A)

Download vores folder om F-gas

Relaterede artikler