Hurtige udskiftninger i høj kvalitet
Uanset om du er en forretningsejer eller boligejer, så er det vigtigt at sikre, at dit HVAC-R udstyr er opdateret og kører på fuld kapacitet. Med hensyntagen til overholdelse af de nye bestemmelser og integrering af de sidste energibesparende teknologier, kan vi opgradere dit udstyr for at forbedre dets stabilitet og sørge for, at du får lavere omkostninger i det lange løb.
1. Genrug af drænrør
Robuste PVC rør kan let genbruges. Kun gennemstrømningstest er påkrævet.
2. Genrug af kølemiddelrør
Rør anvendt til R-22 fungerer også med VRV-Q, da systemet har lavere driftstryk.
3. Genbrug af kølemiddelforgreningsrør
Der er ingen begrænsninger ved opgradering fra et Daikin VRV system. Andre VRF systemer kræver forgreningsrør for at modstå trykket på op til 3,3 MPa.
4. Genbrug af ledningsføring til fjernbetjening
Genbrug af ledningsføring ved opgradering fra et Daikin VRV system. I andre tilfælde vil dette afhænge af kabeltypen.
5. Genbrug af indendørs-udendørs ledningsføring
Genbrug ved opgradering fra et Daikin VRV system. I andre tilfælde vil dette afhænge af kabeltypen.
6. Indendørs enheder
Indendørs enheder skal udskiftes.
7. Udendørs enheder
Udendørs enheder skal udskiftes.
Udskiftningsløsninger til boligejere
Med vores udskiftningsløsninger kan boligejere opgradere varmepumpen med den nyeste teknologier for at opnå ultimativ komfort. Installationsomkostningerne er lave, da kun indendørs og udendørs enhederne behøver at blive udskiftet.
Som boligejer kan du drage fordel af:
Ressourcer
Lær mere om vores løsninger for udskiftning