Skip to main content

Luft-til-luft varmepumper

Køl og opvarm din bolig med vedvarende energi.

Luft-til-luft varmepumper til enhver bolig

Uanset om du renoverer din nuværende bolig eller bygger en ny, er Daikin luft-til-luft varmepumpen den logiske løsning på dine opvarmnings- og kølebehov. Varmepumperne henter energi fra udendørsluften og konverterer den til enten varme eller kulde, som så blæses ind i din bolig. Luft-til-luft varmepumperne fra Daikin er altså nyttige i både sommer- og vinterhalvåret, ligesom de med deres luftrensende funktion bidrager til et bedre indeklima.

Vores luft-til-luft varmepumper er desuden nemme at installere og ideelle til udskiftning af gamle elektriske varmesystemer. De fleksible enheder kan tilpasses alle grundplaner, og deres A+++ energimærker opfylder alle krav til grønt byggeri.

Drives af vedvarende energi

Vores luft-til-luft varmepumper drives af 80 % energi udvundet af udeluften og 20 % strøm. De opvarmer og køler din bolig med den højest mulige energieffektivitet på markedet og udmærker sig ved en energimærkning på A+++.

Udstyret med vores signatur inverter-teknologi

Daikin inverter-teknologien er en energibesparende teknologi, der på en effektiv måde styrer motorhastigheden og reducerer energiforbruget med op til 30 %. I stedet for at bruge ekstra energi til start og stop justerer inverteren motoromdrejningerne, så enheden kører konstant og mere effektivt på lang sigt. Det sikrer dig en effektiv løsning, der skåner både miljøet og pengepungen, når du vælger en luft-til-luft varmepumpe fra Daikin.

Hos Daikin er det vores mission at levere bæredygtige indeklimaløsninger af høj kvalitet, der bidrager til såvel et behageligt indeklima hos vores kunder som en minimal miljøbelastning. Udvalget af luft-til-luft varmepumper er ligeledes udviklet med afsæt i en stræben efter at levere de mest energieffektive løsninger til både opvarmning og nedkøling, ligesom hvert eneste af vores produkter har vores kunders komfort i fokus.

 

 

Få 365/24/7 komfortstyring
med Daikin online app

Opnå den fulde komfortstyring af din varmepumpe
uanset tid og sted med Daikin online styringen.
Hav den med på farten og styr temperaturen
i boligen som du ønsker.

 

 

Forskellige designmuligheder til din indretning

Stylish - Innovativ design vægmodel

I Stylish er smukt stilrent design og innovativ teknologi samlet i en løsning, som giver dig den højeste kvalitet i dit indeklimaløsning.

Fleksible løsninger til alle boliger

Uanset om du er på udkig efter en løsning til et enkelt rum eller et system til hele boligen, så kan vi imødekomme dine ønsker og krav. Vi har et bredt udvalg af prisvindende kvalitetsprodukter fra Daikin, så du altid kan finde en luft-til-luft varmepumpe-model, der passer til dine behov. Vi finder en energieffektiv løsning med fleksible tilpasningsmuligheder, så du får en nem monteringsproces med vores luft-til-luft varmepumper.

Produkterne fra Daikin er således et sikkert valg, hvis du søger en fleksibel løsning af højeste kvalitet til såvel opvarmning som nedkøling – uanset om du har brug for opvarmning eller nedkøling i et enkelt rum i din bolig, eller om du søger alternative energikilder til sommerhuset.

Splitsystem

  • Forbinder 1 indendørsenhed med 1 udendørsenhed
  • Opvarm og køl 1 rum
  • Enkel installation

Multi-splitsystem

  • Forbind op til 9 indendørsenheder med 1 udendørsenhed
  • Opvarm og køl op til 9 forskellige rum
  • Individuel rumtemperaturstyring

Vores mest populære luft-til-luft varmepumper

Her på siden kan du se et udvalg af vores varmepumper og finde den luft-til-luft varmepumpe, der matcher dine behov. Ønsker du at blive klogere på luft-til-luft varmepumper samt priser på de enkelte produkter, eller har du spørgsmål til vores professionelle montering af en Daikin luft-til-luft varmepumpe, kan du altid kontakte din lokale Daikin-forhandler.

  • Emura - Formskøn designmodel

    • Prisvindende design til rumopvarmning og -køling
    • Vægmodel med energimærke op til A++ 
    • Online styring uanset tid og sted via app
  • Stylish - Innovativ og kreativ varmepumpe

    • Prisvindende design til rumopvarmning og -køling
    • Kompakt og funktionelt design, der passer ind i enhver indretning
    • Vægmodel med energimærker på A+++
    • Online styring uanset tid og sted via app (standard)
  • Perfera R32 - Effektivitet i moderne design

    • Rumopvarmning, -køling og luftrensning i en og samme enhed
    • Vægmodel med energimærker op til A+++
    • 24/7/365 online styring via app
  • Origo - Høj komfort og fremtidssikret teknologi

    • Til rumopvarmning og -køling
    • Dobbelt luftudblæsning for perfekt varme-/kølefordeling
    • Udstyret med Bluevolution-teknologi
  • Nexura X - Effektiv varmepumpe med unik radiatorfunktion

    • Til rumopvarmning og -køling
    • Unikt frontpanel af stål udstråler ekstra komfortvarme
    • Optimeret til drift ned til -25°C udetemperatur
  • Multisplit - Den fleksible udedel til op til 5 indedele

    • Til rumopvarmning og -køling af flere rum
    • Tilslut 2 til 5 indedele til en multisplit-udedel
    • Skaler uafhængigt af tid
    • Fleksibilitet i sammensætning af indedele
    • Styr indedele individuelt i hhv. varme- eller køledrift 

Lær mere