Skip to main content

Ventilation

Fra små varmegenvindingsanlæg til storstilede luftbehandlingsenheder - Daikin tilbyder en mangfoldighed af løsninger til at levere friske, sunde og behagelige omgivelser i boligen, virksomheden eller til industrien.

Levering af frisk og ren luft

Den lufttætte infrastruktur i nutidens moderne bygninger garanterer for overlegen isolering og energieffektivitet, men det betyder også, at der kan blive mangel på frisk luft, som kan forårsage ophobning af fugt, mikroorganismer og allergener. For at løse dette problem tilbyder Daikin en bred vifte af ventilationsløsninger, der leverer frisk og ren luft på den mest effektive måde.

Ventilationsløsninger

For at opnå optimal ventilation opretholder Daikin de højeste standarder for energieffektivitet og fleksibilitet for at levere den bedste indendørs luftkvalitet. For at opnå ren indendørs luft, sikrer Daikin, at vores ventilationsprodukter er perfekt integreret i en samlet varmepumpeløsning. Det betyder, at vi reducerer antallet af individuelle systemer og uafhængige leverandører og leverer ét komplet ventilationsanlæg HVAC.

Frisk og ren indendørs luft

Hvis du vil skabe det perfekte indendørs klima, er der 5 hovedkomponenter der skal overvejes, når kvaliteten af den indendørs luften måles og når den styres ved brug af vores udvalg af ventilationsløsninger.

  • Ventilation: Sikrer levering af frisk luft
  • Energigenvinding: Genbruger varmen og fugten fra den udgående luft til at maksimere komforten og effektiviteten
  • Lufthåndtering: opvarmer eller køler indgående frisk luft, hvilket giver optimal komfort og minimal belastning på klimaanlægget
  • Fugter: Optimerer balancen mellem indendørs og udendørs fugtighed
  • Filtrering: Fjerner støv, forurening og lugte fra luften

Daikins portefølje for frisk luft

Alle vores ventilationsenheder har varmegenvinding som standardfunktion og kan genvinde op til 81 % af den udgående varme. Vi tilbyder et bredt udvalg af løsninger, der dækker næsten enhver anvendelse fra så lavt som 10 m3/t og op til 140.000 m3/t.

Varmeregenereret ventilation (VAM)

  • Genvinding af varme og fugt
  • Opnå gratis køling med frisk udendørs luft
  • Kan fås som en separat enhed eller som kan kombineres med Sky Air eller VRV-systemer

 

 

Modulær L (Smart)

  • Varmegenvindingsenhed
  • Varmeveksler med tællerflowplade
  • Esp op til 600 Pa
  • Kan fås som en separat enhed eller i kombination med Sky Air og VRV-systemer

 

Varmeregenereret ventilation (VKM)

  • Genvinding af varme og fugt
  • Befugtning og konditionering (forbehandling) af indkommende luft
  • Opnå gratis køling med frisk udendørs luft
  • Plug & Play-tilslutning til Daikin VRV-enhed(er)

Luftbehandlingsenheder (AHU)

  • Fleksibel løsning for ventilation og luftbehandling for at opnå maksimal styring af luftkvaliteten
  • Genvinding af varme og fugt
  • Befugtning og luftbehandling af indkommende luft
  • Plug & Play-tilslutning til Daikin chiller eller VRV-enhed(er)

Tage

  • Varmepumpe med integreret ventilation
  • Opnå gratis køling med frisk udendørs luft
  • Let at installere

Ventilation til alle bygningstyper

Uanset om du er butiksejer eller hotelbestyrer, så vil vores Daikin ventilationsmuligheder hjælpe dig til at skabe friske, sunde og behagelige omgivelser. Begynd dit projekt hos os med at vælge din bygningstype.

Lær mere