Non-food detailhandel
Få kontrol over komfort og omkostninger
Kunder der har det behageligt bliver længere i butikken. Vi ved at det perfekte klima og lave energiomkostninger er afgørende for din virksomheds succes. Med Daikin Cloud og intelligente styringer, kan du nemt overvåge komforten og opnå det mindste energiforbrug.
Fødevarebutikker
Kølig opbevaring
Dine fødevarer er lige så vigtige som dine kunder. Uden den ene eller den anden, ville din virksomhed ikke eksistere. Vores energieffektive kommercielle køleløsninger og nøjagtige klimastyringsteknologier er konstrueret til både at opretholde et komfortabelt temperaturniveau for dine fødevarer og dine kunder.
En komplet løsning til klimastyring i din butik
Med energieffektiv opvarmning, køling og stabil køleteknik har vi klimaløsninger til din butik, detailhandelskæde eller dit supermarked. Lær mere om vores muligheder til din butik.
- Energibesparende
- Få kontrol over dine energiomkostninger
- Brugervenlig betjening
Få fordelen fra energieffektivitet
Hver eneste Daikin løsning er teknisk udviklet med innovative energibesparende teknologier.
- Den unikke selvrensende kassette øger driftseffektiviteten med op til 50 %
- Brug vedvarende energi med vores unikke varmegenvindingsteknologi
- Biddle lufttæpper mindsker tabet af varm og kold luft ved indgangen og øger energibesparelserne med op til 72 % sammenlignet med elektriske løsninger
- Med vores Daikin Cloud Service kan du styre og overvåge energiforbruget uanset tid og sted
Få kontrol over dine energiomkostninger
Med Daikin Cloud Service kan du styre dine mange butikker uanset tid og sted. Du kan administrere dine energiomkostninger og optimere dit forbrug med brugervenlige programmer og rapporter.
Få kontrol over dine energiomkostninger
Med Daikin Cloud Service kan du styre dine mange butikker fra ethvert sted, når som helst. Du kan administrere dine energiomkostninger og optimere dit forbrug med brugervenlige programmer og rapporter.
Reducer de samlede ejerudgifter
Vores varme- og køleløsninger er designet til at maksimere afkastet af din investering. Med de energieffektive teknologier vil du spare i det lange løb. Når vi producerer, installerer og servicerer dit system, kan vi optimere og udvide dets levetid.
Fra små tøjbutikker til store supermarkeder
Uanset om projektet er stort eller lille, så har vi varme- og køleløsningerne, der passer til din butik. Find den rigtige løsning ved at vælge din butiks størrelse eller behov.
Vi er til for dig
Et velholdt HVAC-system tilfører værdi og kontinuitet. Når du tager skridt til at forlænge dit anlægs levetid, sikres det, at dit salg aldrig er i fare.
Lær mere
-
800 - Daikin Refrigeration Product cataloguePDF | 56.43MB -
800_1 - Refrigeration Product Catalogue with ZanottiPDF | 11.26MB