Skip to main content

Er varmepumper værd at investere i? Vi ser nærmere på fordelene og ulemperne ved at tilføje en varmepumpe til dit hjem.

Udendørsenhed til varmepumpesystem installeret ved siden af en terrasse.

Verden bevæger sig i retning mod en udfasning af fossile brændstoffer, og varmepumper er blevet et populært alternativ. Vi lever alle forskellige liv. For at dække alle behov findes der flere typer af varmepumper. Inden du investerer i en varmepumpe, er det en god idé at undersøge fordelene og ulemperne.

Alsidighed og fleksibilitet

Varmepumper er en alsidig løsning til ethvert hjem – ikke kun på grund af de økonomiske og miljømæssige fordele. De kan levere opvarmning, køling og varmtvandsproduktion til parcelhuse, rækkehuse og lejligheder og opfylder alle komfortbehov i dit hjem, når du har brug for det. Derudover kan de fleste varmepumper betjenes via en app, så du altid har fuld kontrol – uanset, hvor du er.

Mindre miljøpåvirkning

En vigtig faktor i omstillingen til varmepumper er behovet for mere miljøvenlige alternativer til fossile varmesystemer.

Varmepumper drives primært af vedvarende energi. De bruger mindre strøm og producerer ingen lokal udledning og i nogle tilfælde ingen udledning overhovedet – det kommer helt an på strømkilden.

Brugen af vedvarende energikilder såsom luft, vand eller jord indebærer, at varmepumper leverer varme og varmt vand langt mere bæredygtigt end traditionelle systemer.

Mindre vedligeholdelse og service

Varmepumper har et robust design og ganske få bevægelige dele. Det betyder, at de kræver meget lidt vedligeholdelse, service og reparationer – især ikke i forhold til, hvor meget vedligeholdelse en traditionel kedel kræver. Varmepumper kræver kun én årlig vedligeholdelseskontrol.

Investeringsafkast

Når man tager de lavere energiomkostninger, støtteordninger og lavere vedligeholdelseskrav i betragtning, ser man tydeligt, at varmepumper giver et langt større investeringsafkast end fossile varmesystemer. Derudover kan installering af en varmepumpe ofte øge en ejendoms værdi.

Ulemperne ved varmepumper

En af de største udfordringer ved en varmepumpe er indkøbs- og installationsomkostningerne. Prisen varierer alt efter, hvor du bor, og hvilken type varmepumpe du vælger. Selvom mange lande har støtteordninger, der kan gøre startomkostninger mere overkommelig, kræver varmepumper en større investering end et gassystem. Det endelige afkast af investeringen afhænger af el-, gas- og oliepriserne og varierer fra land til land.

Investeringsomkostningerne udjævnes over tid, da 75 % af driften kommer fra vedvarende energi, som er gratis. Det gør varmepumpen til et attraktivt varmesystem, når man tager produktets samlede levetid i betragtning.

Det kan være vanskeligt at installere en varmepumpe. Inden du installerer en varmepumpe, skal din installatør sætte sig ind i forhold om varmens bevægelse i boligen, isoleringen i dit hjem og de lokale jordforhold, hvis du overvejer en jordvarmepumpe samt dine unikke varme- og kølebehov.

Research og planlægning

Når du har foretaget din indledende research, hjælper en af vores installatører dig gerne med at træffe en beslutning, så du vælger den bedst mulige løsning.

Tjek isoleringen i din bolig, og overvej ved behov at foretage efterisolering.

Det kræver mere planlægning at installere en varmepumpe end en kedel til fossile brændstoffer. Det er vigtigt at vælge en enhed i den rigtige størrelse, så opvarmningen fungerer effektivt og økonomisk. En detaljeret og nøjagtig beregning af varmetab, hvor man også tager højde for boligens varme- og køleenheder, bidrager til at definere den korrekte størrelse. Den beregning laver Daikins installatør for dig. Du kan også selv lave en foreløbig vurdering ved hjælp af vores løsnings-test.