Skip to main content

Find ud af, hvordan jordvarmeanlæg udnytter jordens naturlige varme til at levere energieffektive løsninger til opvarmning, køling og varmt brugsvand og dermed er et vedvarende alternativ til traditionelle varme- og ventilationsløsninger.

I takt med den stigende efterspørgsel efter vedvarende energiløsninger har jordvarmepumper vundet frem som en yderst effektiv løsning til opvarmning, køling og varmt brugsvand i private hjem. Ved at udnytte den stabile temperatur i undergrunden kan jordvarmeanlæg levere driftssikker komfort og samtidig sænke energiregningen og CO2-udledningen. Denne guide forklarer, hvordan jordvarmepumper fungerer, fordele og ulemper, installationsomkostninger, og om denne type varmesystem med vedvarende energi er en god langsigtet investering til din bolig.

Hvad er jordvarme?

Jordvarme er en vedvarende energikilde fra den varme, der genereres og opbevares i jordens undergrund. Ved at bruge jordens naturlige varmeenergi kan disse systemer fungere som en effektiv, bæredygtig og langsigtet løsning til at skabe et godt indeklima.

Hvad er jordvarmepumper?

Jordvarmepumper udnytter undergrundens stabile temperatur til at levere opvarmning, køling og varmt brugsvand til private hjem og ejendomme. I modsætning til luftbaserede varmesystemer, som udnytter temperaturforskelle, trækker jordvarmepumper varme op fra undergrunden om vinteren og udskiller den om sommeren. Denne teknologi benytter en varmeveksler, som sørger for overførslen af varme mellem jorden og bygningen.

Hvordan fungerer jordvarmepumper?

Jordvarmepumper fungerer ved at trække varme ud af undergrunden ved hjælp af slanger, der ligger i jorden. Disse slanger er fyldt med vand eller frostvæske, som absorberer undergrundens stabile temperatur – mellem 5 °C og 15 °C året rundt – og overfører den til en varmepumpe inde i bygningen. Om vinteren absorberer systemet varme fra jorden og overfører den til bygningen. Om sommeren vendes processen, så varmen trækkes ud af bygningen og ned i jorden.

Denne effektive varmeoverførsel gør jordvarmeanlæg mindre energikrævende end luftbaserede varmepumper, som påvirkes af eksterne temperaturudsving, og langt bedre end fossile opvarmningssystemer.

Fordele ved jordvarmeanlæg

1. Energieffektivitet og omkostningsbesparelser

Jordvarmeanlæg er kendt for at have en høj energieffektivitet. I modsætning til konventionelle fyr til fossilt brændsel benytter jordvarmepumper den eksisterende varme i undergrunden, hvilket giver markante energibesparelser:

  • Årsvirkningsgradskoefficienten (SCOP) Jordvarmepumper har typisk en SCOP på 3 til 4. Det betyder, at for hver enhed elektricitet, der forbruges, leverer systemet 3 til 4 enheder energi til opvarmning eller køling.
  • Årstidsbaseret ydelsesfaktor (SPF): Jordvarmeanlæg har en højere SPF over hele fyringssæsonen, hvilket sikrer en ensartet ydeevne selv i ekstremt vejr.

Potentiel besparelse: Boligejere kan sænke deres udgifter til opvarmning og køling med 20-60 % ved at skifte til en jordvarmepumpe. I løbet af sin levetid på 15-20 år opvejer besparelserne på energiregningen klart de højere anskaffelsesomkostninger for varmepumpen.

2. Miljøfordele

Jordvarmeanlæg er en af grundpillerne i grøn varmeteknologi og bidrager til reduktionen af udledningen af drivhusgasser og overgangen til vedvarende energikilder:

  • Reduceret udledning: Jordvarmeanlæg genererer ingen direkte udledning og har et markant lavere CO2-fodaftryk end fossile opvarmningssystemer. De kan sænke CO2-udledningen med op til 90 % sammenlignet med naturgas- eller oliebaserede varmesystemer.
  • Minimeret afhængighed af fossile brændstoffer: Ved at udnytte den vedvarende varme i undergrunden mindsker jordvarmeanlæg afhængigheden af ikke-vedvarende energikilder, hvilket understøtter både energisikkerhed og bæredygtighed.


3. Robust og lavt vedligeholdelsesbehov

Komponenterne i et jordvarmeanlæg er skabt til at holde længe:

  • Slangerne i jorden kan holde i mindst 50 år.
  • Komponenterne inde i boligen, såsom varmepumpen, holder typisk i 15-20 år.

Forskellige typer jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg kan tilpasses forskellige typer ejendomme og geografiske forhold. De mest almindelige konfigurationer er:

  • Lukkede kredsløb:
    • Vandrette slanger: Graves ikke så dybt ned, velegnede til ejendomme med god plads.
    • Lodrette slanger: Bores ned i jorden, perfekt til små ejendomme eller områder med hård jord.
  • Åbne kredsløb: Disse systemer bruger grundvand som varmekilde eller varmeafledning, hvilket gør dem yderst effektive, men afhængige af adgang til vand.
  • Hybridsystemer: Kombination af jordvarmeteknologi og andre vedvarende energikilder såsom solenergi for at optimere energieffektiviteten.

Installationsproces og -omkostninger

Installation af et jordvarmeanlæg indebærer en række centrale momenter:

  1. Vurdering af grunden: En detaljeret vurdering af ejendommens opvarmnings- og kølebehov, jordforhold og tilgængeligt areal.
  2. Systemdesign: Valg af en passende systemtype (lukket eller åbent kredsløb) og udformning (vandret eller lodret).
  3. Boring og nedgravning: Slangerne installeres under jorden. Lodrette systemer kræver, at man borer dybt, mens vandrette systemer kræver, at der graves render.
  4. Installation af varmepumpen: Den indendørs varmepumpe forbindes til slangerne i jorden og bygningens ventilationskanaler.
  5. Test og idriftsættelse: Kontrol af, at systemet fungerer effektivt og opfylder bygningens behov for opvarmning og køling.

Gennemsnitlige installationsomkostninger

Anskaffelsesomkostningerne for et jordvarmeanlæg til en bolig er jf. Energistyrelsen 130.000-200.000 kroner. Det er højere end for traditionelle luftbaserede varmeanlæg, men offentlige tilskud og besparelser på energiregningen på lang sigt kompenserer for merprisen.

Udfordringer ved jordvarmepumper

Jordvarmeanlæg giver mange fordele, men også visse udfordringer:

  • Høje anskaffelsesomkostninger: Anskaffelsesomkostningerne kan afskrække en del boligejere, selvom anlægget tjener sig selv ind over tid.
  • Pladskrav: Anlæg med vandrette slanger kræver et stort areal, og det er måske ikke alle ejendomme, der har adgang til det.
  • Begrænsninger i jordforholdene: Stenet jord eller begrænset adgang til grundvand kan vanskeliggøre installationen.

Jordvarmeanlæg kontra luft-til-vand varmepumper

EgenskaberJordvarmepumperLuft-til-vand varmepumper
EffektivitetHøj (SCOP: 3-4)Høj (COP: 2-3)
DriftsomkostningerLaveModerate
Afhængighed af omgivende temperaturMinimalHøj
Levetid15-20 år

10-15 år

OpstartsinstallationsomkostningerHøjModerate

I modsætning til luftbaserede systemer, som er afhængige af udendørstemperaturen, drager jordvarmeanlæg nytte af den stabile temperatur i undergrunden, som sikrer en konstant drift året rundt.

Vil du vide mere? Find ud af, hvordan du vælger mellem en luft-til-vand varmepumpe og en jordvarmepumpe, eller læs om vores luft-til-vand varmepumper.

Hvordan kan jordvarmeanlæg sænke energiregningen?

Jordvarmeanlæg sænker energiregningen markant ved at bruge vedvarende energi fra jorden i stedet for at generere varme ved hjælp af forbrænding. Det siger undersøgelserne:

  • Udgifter til opvarmning og køling kan sænkes med 20-60 % i forhold til systemer, som genererer varme ved forbrænding.
  • Boliger, der skifter fra et traditionelt system til et jordvarmeanlæg, kan spare flere tusind kroner om året.

Kombinationen af høj effektivitet, lave driftsomkostninger og slidstyrke gør jordvarmeanlæg til et omkostningseffektivt valg for boligejere.

Hvilken indvirkning har jordvarmeenergi på miljøet?

Jordvarmeanlæg genererer stort set ingen udledning af drivhusgasser i forhold til fossilbaserede varmesystemer, hvilket bidrager til at bekæmpe klimaforandringer, og ved at udnytte jordens varme bruger de ikke jordens begrænsede energiressourcer. Derudover minimerer jordvarmeanlægs underjordiske komponenter deres indvirkning på omgivelserne og økosystemet.

Er en jordvarmepumpe pengene værd?

Inden du vælger at investere i en jordvarmepumpe, er det vigtigt, at du foretager en vurdering af ejendommens egnethed, herunder areal og jordforhold. Undersøg mulighederne for at få offentlige tilskud til installationsomkostningerne, og afvej de langsigtede besparelser og miljøfordele mod anskaffelsesomkostningerne. En beslutning for eller imod at investere i et jordvarmeanlæg handler i sidste ende om den enkeltes omstændigheder:

  • Til boligejere, der ønsker en bæredygtig løsning: Jordvarmeanlæg er et fremragende valg til boligejere, der går op i at reducere deres CO2-fodaftryk.
  • Til dem, der tænker langsigtet: Anskaffelsesomkostningerne tjener sig selv hjem over tid takket være lavere energiregninger og minimalt vedligeholdelsesbehov.
  • Til ejendomme med rigelig plads: Boliger med god plads til at lægge slanger i jorden er glimrende kandidater til jordvarmeanlæg.

Fremtiden for jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg er et væsentligt skift i retning af grønne energikilder og bæredygtige energiløsninger. Ved at tilbyde suveræn effektivitet, omkostningsbesparelser og miljøfordele er de blevet en del af fundamentet for grøn teknologi til opvarmning. Verden fortsætter sin omstilling til vedvarende energi, og her kommer jordvarmeanlæg til at spille en vigtig rolle ved at bidrage til en bæredygtig fremtid. Med deres potentiale til at reducere energiregninger, mindske udledningen af drivhusgasser og støtte en miljøvenlig livsstil er jordvarmepumper ikke bare en investering i dit hjem – de er en investering i hele kloden.

FAQ om jordvarmepumper:

1. Hvordan fungerer en jordvarmepumpe?
En jordvarmepumpe er et energieffektivt system, som udnytter undergrundens stabile temperatur til at opvarme og køle bygninger. Den overfører varme til eller fra jorden via en række nedgravede slanger og et varmevekslersystem. Om vinteren trækker det varme ud af jorden for at varme dit hjem op, og om sommeren fører det varmen væk fra boligen og ned i jorden.

2. Hvor kan jordvarmepumper anvendes?
Jordvarmepumper kan anvendes stort set hvor som helst, eftersom undergrunden opretholder en stabil temperatur året rundt, uanset hvad temperaturen er på overfladen. De er velegnede til private, kommercielle og industrielle ejendomme og kan installeres i by-, forstads- og landområder.

3. Hvor energieffektive er jordvarmepumper?
Jordvarmepumper er ekstremt energieffektive. De har typisk en SCOP på 3 til 4, hvilket betyder, at for hver enhed elektricitet, der forbruges, leverer systemet 3 til 4 enheder energi til opvarmning eller køling. Det skyldes, at de flytter varme i stedet for at generere den, hvilket gør dem mere effektive end traditionelle systemer til opvarmning og køling.

4. Hvad koster det at installere en jordvarmepumpe?
Opstartsinstallationsomkostningerne for en jordvarmepumpe er jf. Energistyrelsen cirka 130.000-200.000 kroner. Offentlige tilskud og langsigtede energibesparelser kan dog gøre det til en omkostningseffektiv investering over tid.

5. Hvilken vedligeholdelse kræver en jordvarmepumpe?
En jordvarmepumpe kræver regelmæssig vedligeholdelse for at sikre, at den fungerer effektivt og holder længe. Det betyder blandt andet, at man skal have en fagmand til at udføre årlig service på varmepumpen og kontrollere kølemidlet, inspicere systemkomponenter, rense filtre og undersøge slangerne i jorden.

Konklusion: Er jordvarmepumper pengene værd?

Jordvarmeanlæg leverer utroligt effektiv og bæredygtig opvarmning, køling og varmt brugsvand ved at udnytte den stabile temperatur i undergrunden. De leverer markante energibesparelser, reducerer CO2-udledningen med op til 90 % og er utroligt slidstærke – slangerne i jorden kan holde i over 50 år. Installationsomkostningerne og pladsbehovet kan være udfordrende, men offentlige tilskud og lavere driftsomkostninger kan gøre dem til en omkostningseffektiv investering over tid. Verden er i gang med at omstille sig til vedvarende energi, og jordvarme har udmærket sig ved at være en vigtig løsning til at sikre grønnere og mere modstandsdygtige hjem og en bæredygtig fremtid.

Vigtige punkter

  • Jordvarmepumper udnytter temperaturen i undergrunden til at levere opvarmning, køling og varmt brugsvand til private hjem og ejendomme.
  • Primære fordele ved jordvarmepumper: energieffektivitet, omkostningsbesparelser, miljøfordele, lang levetid og lavt vedligeholdelsesbehov.
  • Udfordringer ved jordvarmepumper: Høje anskaffelsesomkostninger, pladskrav og grundforhold.
  • Tre typer jordvarmeanlæg: lukkede kredsløb, åbne kredsløb og hybridsystemer.
  • Verden fortsætter sin omstilling til vedvarende energi, og her kommer jordvarmeanlæg til at spille en vigtig rolle ved at bidrage til en bæredygtig fremtid.

Er du klar til at finde ud af, om jordvarme er den rigtige løsning til dit hjem?