Skip to main content

Find ud, hvordan du kan sænke din energiregning ved at installere en varmepumpe

Der er mange gode grunde til at vælge en varmepumpe. Derfor har Daikin udarbejdet et whitepaper med titlen Drivers to Heat Pump Adoption by European Households, som indeholder faktabaseret viden, der kan hjælpe forbrugere med at træffe velinformerede valg. Det beskriver centrale faktorer såsom besparelser i energiomkostninger, statsstøtte, miljøpåvirkning, udarbejdelse af politikker, og hvordan varmepumper kan integreres med vedvarende energikilder for at fremtidssikre hjem.

I denne artikel fokuserer vi på, hvordan en varmepumpe kan bidrage til at reducere dine energiomkostninger gennem højere effektivitet og lavere afhængighed af fossile brændstoffer.

Ved at skifte gasfyret ud med en varmepumpe til opvarmning og varmtvandsproduktion kan du forvente at opnå betydelige energibesparelser i løbet af de næste 10 år. Besparelserne forventes at stige over tid. Daikin Europas simulation – som tager højde for fremtidige energipriser og faktorer såsom det europæiske emissionshandelssystem og kulstofbeskatning – understreger de voksende økonomiske fordele ved varmepumper.

Lavere energiregninger og fremtidige energipriser

En af de vigtigste grunde til at installere en varmepumpe er dens lavere energiforbrug, som fører til lavere regninger og dermed øgede besparelser for husstande. Daikin Europe har lavet en simulation for at forudsige fremtidige energipriser i Europa, som er baseret på historiske data og tager højde for faktorer såsom det europæiske emissionshandelssystem og den fremtidige kulstofbeskatning. Selvom disse prognoser indebærer en vis usikkerhed, giver de et solidt grundlag for at vurdere potentielle besparelser.

Hvordan vil en CO2-afgift påvirke fremtidige energipriser?

Dette projekt omfatter kun priserne frem til 2032, men det er alligevel værd at bemærke, at effekten af emissionshandelssystem og kulstofbeskatning efter 2035 i endnu højere gra vil gøre fossile brændstoffer dyrere for europæiske husstande.

En kvinde vasker tøj med vand fra en luft-til-vand varmepumpe og nyder energibesparelserne
Et hyggeligt soveværelse opvarmet af en varmepumpe, der sikrer energibesparelser og komfort

Kundecase: Sammenligning af energiforbrug mellem en varmepumpe og et gasfyr

Simulationen inkluderede en kundecase, hvor en varmepumpes og et gasfyrs energiforbrug blev sammenlignet i et hjem med et varmebehov på 10.000 kWh årligt svarende til et gasforbrug på cirka 1.100 m³. Dette scenarie svarer til et nybygget hus på 200 m² hus eller et mellemstort renoveret hus på op til 120 m² med energiklasse E.

Resultaterne viser, at du ved at installere en varmepumpe kan opnå støt stigende besparelser over de næste 10 år, som vil ende med at beløbe sig til 2602 euro. Disse besparelser stiger i takt med, at prisforskellen mellem elektricitet og naturgas øges.

Fremtidssikrede investeringer i boligopvarmning

Det er vigtigt at bemærke, at disse fremskrivninger er baseret på nuværende tendenser og antagelser, herunder implementeringen af CO2-afgifter fra 2023 og en gradvis udfasning af ikke-kondenserende kedler. Selvom fremtidens energimarked er uforudsigeligt, giver disse simulationer værdifulde indsigter i de potentielle fordele ved varmepumper.

Se nærmere oplysninger, kilder og referencer i det fuldstændige whitepaper (kan downloades på engelsk).

Flere gode grunde til at vælge en varmepumpe