Myte: Klimaanlæg kan ikke varme op
Klimaanlæg bruges til afkøling, ikke sandt? Jo, men det er kun en del af sandheden.
Moderne klimaanlæg er luft-til-luft-varmepumper, som også kan anvendes til opvarmning. Men hvordan fungerer det egentlig? Og hvilke fordele og ulemper er der ved at bruge klimaanlæg til opvarmning? Det kan du læse om i dette blogindlæg.
Opvarmning med klimaanlæg – historien om Julie og David
Julie og David købte et parcelhus fra 1960’erne, som de totalrenoverede. Både opholdsrum og værelser havde oprindeligt elvarme. Den udskiftede de med energieffektive og brugervenlige luft-til-luft-varmepumper fra Daikin. David: ”Vi tog hurtigt beslutningen om at vælge en luft-til-luft-varmepumpe. Dels på grund af det exceptionelt lave strømforbrug, dels på grund af den høje komfort i form af en hurtig responstid og muligheden for at få både opvarmning og køling. Om vinteren bliver rummene varme i løbet af ti minutter. Om sommeren kan vi afkøle rummene på få minutter.” For at forsyne varmepumpen med strøm fik de desuden installeret solceller på taget. “Takket være solcellerne har vi mindsket vores udgifter til opvarmning og køling markant,” siger de glædestrålende.
Opvarmning og køling baseret på kølig luft
De klimasystemer, der både kan opvarme og køle, kaldes også for varmepumper. De fører varme fra ét miljø til et andet ved hjælp af et kølemiddel. De innovative luft-til-luft-varmepumper er en miljøvenlig måde at trække varme ud af luften på. Om sommeren kan du for eksempel bruge klimaanlægget til at afkøle rummene i din bolig. Varmen inde i huset sendes udenfor. Om vinteren fungerer processen lige omvendt. Så trækker varmepumpen varme ud af luften udenfor, hvilket er muligt ved temperaturer helt ned til -15 °C, hvorefter den frigives og opvarmer luften indenfor, så dit hjem bliver varmt.
Fordelene ved at varme op med klimaanlæg
Hvis du vælger at købe et klimaanlæg, foretrækker du måske, at det kan gøre mere end bare at afkøle eller opvarme luften. Et moderne klimaanlæg skaber det perfekte indeklima. Topmodellerne filtrerer endda luften, så du slipper for sundhedsskadelige eller generende partikler såsom pollen. Der er mange fordele ved et integreret system: Du kan koble en enkelt udendørsenhed til flere indendørsenheder. Hver indendørsenhed kan betjenes separat, så du kan opnå den helt rigtige temperatur i hvert rum. De kompakte varmepumper er nemme at installere. Selv hvis du ikke har ret meget plads derhjemme, kan du installere en varmepumpe. Den avancerede inverter- og varmepumpeteknologi sikrer optimal effektivitet og maksimale energibesparelser. Det vil du hurtigt kunne se i dit budget! Klimaanlæggene fås i forskellige modeller, fx væg- eller gulvmodeller. Du vil garanteret kunne finde en enhed, der passer perfekt til din indretning.
Ulemperne ved at varme op med klimaanlæg
Hvis du renoverer, kan du ikke tilslutte en luft-til-luft-varmepumpe til et eksisterende varmesystem med fx radiatorer eller gulvvarme. Hvis du vil beholde disse, kan du kombinere dem med en luft-til-vand-varmepumpe. En anden vigtig detalje: Med en luft-til-luft-varmepumpe kan du maksimalt koble fem indendørsenheder til én udendørsenhed. Vil du opvarme og afkøle flere rum? Så skal du overveje en anden type varmepumpe såsom en luft-til-vand-varmepumpe.
Hvad koster det at varme op med et klimaanlæg?
Prisen for et klimaanlæg, der både kan opvarme og afkøle, afhænger af mange forskellige faktorer, fx antal indendørsenheder, indendørsenhedens type, kapacitet, tilvalg m.m. Hvis du vil have et detaljeret tilbud, bedes du kontakte en lokal installatør. Tip: Hvis du renoverer og får installeret en varmepumpe, kan du muligvis være berettiget til et tilskud.