Varmepumper og radiatorer – det perfekte match?
Sådan kombinerer du radiatorer og varmepumper for at opnå effektiv opvarmning
Vil du have effektiv opvarmning med lav CO2-udledning uden at skifte alle dine radiatorer ud? Moderne luftbaserede varmepumper fungerer med de fleste eksisterende radiatorer og kan sænke både udgifter og udledning. Resultatet afhænger af radiatortype, fremløbstemperatur, systemudformning og korrekt dimensionering. En opgradering til lavtemperatur- eller aluminiumradiatorer øger effektiviteten og komforten. I denne guide kan du læse, hvordan varmepumper og radiatorer kan fungere sammen, hvilke radiatortyper der er bedst, hvorfor korrekt installation er vigtig, og hvordan du sikrer dig et omkostningseffektivt og højtydende system.
Kan varmepumper fungere sammen med radiatorer?
Ja, varmepumper kan godt fungere sammen med radiatorer. Det er en udbredt misforståelse, at varmepumper kræver gulvvarme og slet ikke fungerer sammen med radiatorer, der er designede til kedler. Faktum er, at de fleste nye og eksisterende radiatorinstallationer kan fungere effektivt i kombination med luftbaserede varmepumpesystemer. Mange radiatorer i private boliger er kompatible med varmepumper, så du behøver ikke nødvendigvis at udskifte alle radiatorer.
Luftbaserede varmepumper er et stadig mere populært valg ved renovering og nybyggeri, hvilket skyldes indsatsen for at sænke udledningen fra opvarmning og driftsomkostningerne. Nogle varmepumpemodeller kan levere en fremløbstemperatur på 75 °C eller mere, hvilket gør dem velegnede til radiatorer, som er beregnet til brug sammen med kedler.
Varmepumper kan godt bruges sammen med radiatorer, men man skal tage højde for radiatorstørrelse, fremløbstemperatur og systemudformning for at sikre optimal ydeevne.
Hvordan fungerer varmepumper?
En luftbaseret varmepumpe trækker varme ud af udendørsluften og sender den ind i din boligs varmekredsløb. Processen kan sammenlignes med et køleskab, bare omvendt: Udendørsenheden trækker luften udenfor ind, kølemidlet fordamper, det komprimeres for at øge temperaturen, og varmen overføres til vand, som cirkulerer i din bolig.
Sammenlignet med jordvarmeanlæg, som trækker varme op fra jorden eller grundvandet, er luftbaserede systemer billigere at installere og kræver mindre anlægsarbejde, men de kan have en lidt lavere effektivitet i ekstremt koldt vejr.
En typisk varmepumpecyklus: varme fra luft eller jord → kølemiddel → kompressor (øger temperaturen) → kondensator → varmeveksler → varmt vand cirkulerer til varmeafgiverne.
Det varme vand pumpes derefter gennem radiatorer eller andre varmeafgivere, så varmen kan frigives i boligens rum.
Fremløbstemperatur i varmepumper
Udtrykket “fremløbstemperatur” refererer til den temperatur, som vandet har, når det forlader varmepumpeenheden og kommer ind i varmekredsløbet, hvad enten der er tale om radiatorer eller gulvvarme. Denne parameter er vigtig, eftersom varmeafgivernes output er direkte afhængigt af, hvor varmt det vand er. For eksempel er traditionelle højtemperaturradiatorer designet til en fremløbstemperatur på omkring 70-75 °C.
Højtemperaturvarmepumper kan levere vand på op til cirka 75 °C, selv når udendørstemperaturen er helt nede på -10 °C, hvilket gør, at de ofte kan fungere i kombination med traditionelle radiatorer.
Evnen til at opnå temperaturer på op til 75 °C gør moderne højtemperaturvarmepumper kompatible med de fleste radiatorsystemer, også dem af ældre dato. Ældre radiatorer blev oprindeligt designet til højere vandtemperaturer, så ved at kunne levere tilsvarende varmeniveauer sikrer man, at disse systemer stadig kan levere behagelig opvarmning af boligen, uden at man skal udskifte radiatorerne. Det gør en opgradering til en varmepumpe både praktisk og omkostningseffektivt i eksisterende boliger.
Høj vandtemperatur kontra effektivitet: Et kompromis
Når det gælder varmepumpesystemer er der et indbyrdes forhold mellem effektiviteten og vandets temperatur, der typisk angives som årsvirkningsgrad (SCOP-værdi). Jo højere vandets temperatur skal være (for eksempel for at kunne bruges til en radiator til høj temperatur), desto mere skal varmepumpen arbejde, og desto lavere bliver effektiviteten. Når fremløbstemperaturen stiger, falder SCOP-værdien.
Med radiatorer til lavtemperaturdrift, som kræver en lavere vandtemperatur, opnår man en højere ydeevne. Hvis en varmepumpe for eksempel leverer vand på 70 °C i stedet for 45 °C, kræver det mere strøm pr. varmeenhed, hvilket sænker SCOP-værdien og øger driftsomkostningerne.
Derfor anbefales lavtemperatursystemer såsom gulvvarme eller overdimensionerede radiatorer. I disse systemer kan varmepumpen køre mere effektivt, opretholde en lavere vandtemperatur og dermed sikre lavere energiomkostninger.
Radiatortyper og deres ydeevne
Radiatorer, som er tilsluttet et vandkredsløb i boligen, findes i flere varianter, og ved at forstå forskellene kan du bedre træffe en velfunderet beslutning om dit eget varmesystem:
- Panelradiatorer (flade stålpaneler): Den mest almindelige type har flade stålpaneler, som effektivt udsender varme og passer diskret ind i en moderne indretning. De fungerer godt ved lave vandtemperaturer.
- Håndklæderadiatorer: Disse radiatorer findes typisk på badeværelser og leverer varme, samtidig med at de tørrer håndklæder.
- Aluminiumradiatorer (lav vægt, høj ledningsevne): Disse radiatorer er lette og har en fremragende varmeledningsevne, er hurtige at varme op og afkøle og leverer bedre temperaturstyring og energieffektivitet.
- Støbejernsradiatorer: Højtemperaturradiatorer, som ofte findes i ældre eller historiske bygninger.
Hver type har unikke egenskaber. En radiators varmeoutput afhænger af dens overfladeareal, temperaturforskellen mellem radiatorens overflade og luftens temperatur i rummet samt det tilførte vands fremløbstemperatur.
Ved en given fremløbstemperatur leverer en radiator med et større overfladeareal eller højere varmeledningsevne mere varme. Ved lave driftstemperaturer (hvilket man typisk har med varmepumper) skal radiatorerne være større eller lavet af materialer med en høj ledningsevne for at kunne levere den nødvendige varme.
Aluminiumradiatorer: Det perfekte match til varmepumper
Aluminiumradiatorer er særligt velegnede til lavtemperatur-varmepumper. Aluminium har en meget høj varmeledningsevne sammenlignet med stål eller støbejern, hvilket giver hurtigere varmeabsorbering og kortere opvarmningstid. For eksempel bruger aluminiumradiatorer mindre vand og når den ønskede temperatur hurtigere, hvilket reducerer energispild.
Derudover vejer de mindre, de er nemmere at installere (især på vægge, der ikke kan holde til tunge radiatorer), og så har de ofte et moderne udseende, som gør dem til et attraktivt valg ved renovering. Eftersom pumperne kører mere effektivt ved lavere vandtemperaturer, kan en radiator, som opvarmes hurtigt og udsender varme effektivt ved lave temperaturer, forbedre systemets samlede ydeevne markant.
Hvis en husstand udskifter en stålradiator beregnet til en fremløbstemperatur på 70 °C med en aluminiumenhed i den rigtige størrelse, vil det måske slet ikke være nødvendigt at lægge gulvvarme eller vælge ekstra store radiatorer.
Skal man udskifte eksisterende radiatorer?
Du behøver ikke nødvendigvis at udskifte eksisterende radiatorer, når du installerer en varmepumpe. Det afhænger af de eksisterende varmeafgivers størrelse, alder og placering samt boligens overordnede varmetab.
En enkel tommelfingerregel er at vurdere tilstand, varmelevering og placering.
Kontrollér først dine radiatorers tilstand. Synlig rust, korrosion, lækage eller hyppige reparationer er som regel et tegn på indvendig slitage, som reducerer radiatorens effektivitet og driftssikkerhed. I disse tilfælde vil udskiftning typisk være den bedste, langsigtede løsning.
Overvej derefter hvor jævnt og hurtigt de opvarmer boligens rum. Radiatorer, der opvarmes langsomt, er pletvist kolde selv efter udluftning eller har svært ved at opretholde en behagelig temperatur i et rum, fungerer ikke længere effektivt. I disse tilfælde kan en opgradering forbedre komforten og energieffektiviteten.
Tag til sidst højde for størrelse og placering. Store, moderne radiatorer, som sidder frit tilgængeligt uden at blive blokeret af møbler eller gardiner, fungerer som regel bedre, især ved de lavere vandtemperaturer, som varmepumper leverer. Mindre eller ældre radiatorer, som kræver meget varmt vand for at opvarme et rum, er muligvis for små til, at varmepumpen kan anvendes effektivt.
En varmetabsvurdering rum-for-rum udført af en autoriseret installatør er altafgørende. Den sikrer, at radiatorernes output matcher varmepumpesystemet og bekræfter, om de eksisterende radiatorer er tilstrækkelige eller bør opgraderes.
Opgradering til lavtemperaturradiatorer
Det kan godt betale sig at opgradere til lavtemperaturradiatorer, når man installerer et varmepumpesystem. Disse varmeafgivere er designet til at køre effektivt ved en fremløbstemperatur på 35-55 °C. For boligejere er det ensbetydende med bedre kompatibilitet, længere levetid for varmepumpen (eftersom den ikke skal køre ved en så høj temperatur) og en højere samlet ydeevne.
Radiatorer til varmepumpesystemer skal have cirka 2,5 gange større overfladeareal end en typisk radiator til et system med en kedel for at kunne opretholde en behagelig temperatur ved en lavere fremløbstemperatur.
De mest almindelige materialer til lavtemperaturmodeller er radiatorer med paneler i aluminium eller stål, som er udformet med et større overfladeareal, men de er som regel dyrere pr. enhed. Anskaffelsesomkostningerne opvejes dog over tid af højere effektivitet og lavere driftsomkostninger, end man får ved at tvinge en ældre radiator til at køre med et højere flow.
Luftbaserede varmepumper og radiatorer i ældre boliger
En udbredt bekymring er, om en luftbaseret varmepumpe vil fungere i ældre boliger med mindre isolering, især i kombination med radiatorer. Svaret er ja, og de kan med fordel installeres i forbindelse med en renovering, men du skal tage højde foret potentielt højere varmetab og vurdere radiatorernes egenskaber.
Hvis de eksisterende radiatorer for eksempel har et stort overfladeareal, og boligen er nogenlunde isoleret, kan de være tilstrækkelige til en varmepumpe. I mange ældre boliger med et stort varmetab (massive vægge, dårlig isolering, træk) kan det dog være nødvendigt at installere større radiatorer eller flere varmeafgivere for at få opfyldt varmebehovet. Det er ikke nødvendigt at udskifte samtlige varmeafgivere. Et radiatorsystem, der var lige på grænsen til en gaskedel, kan være utilstrækkelig til den lavere gennemstrømning i et varmepumpesystem, hvis det ikke opgraderes.
Størrelsens betydning: Vælg radiatorer, der passer til varmepumpen
Det er vigtigt at vælge både varmepumpe og radiatorer i den rigtige størrelse. Hvis varmepumpen er underdimensioneret i forhold til boligens varmetab, får du dårlig komfort og risikerer, at systemet fryser til.
Hvis varmepumpen er overdimensioneret, falder effektiviteten, og anskaffelsesomkostningerne bliver unødvendigt høje. Hvis radiatorerne er for små til fremløbstemperaturen og varmebehovet, vil det tage længere tid at varme rummene op, eller også når de aldrig den ønskede temperatur.
Ved valg af radiatorstørrelse til en varmepumpe vil man som regel antage en lavere ΔT (temperaturforskel mellem vandet og luften), hvilket betyder, at det kræver større varmeafgivere at levere det samme output. Derfor er det vigtigt at få udført en varmetabsvurdering rum-for-rum af en autoriseret installatør. Dette bør følges op af korrekt dimensionering af radiatorer og valg af en varmepumpe med et output, som passer til boligens varmebehov.
Installation af varmepumpe og radiatorer
Når man installerer en luftbaseret varmepumpe og tilslutter den eksisterende radiatorer, kræver det flere vigtige trin:
- Fjernelse eller tilpasning af den eksisterende kedel
- Installation af en udendørsenhed og indendørsmoduler
- Kontrol af og, ved behov, udskiftning af rør
- Vurdering og eventuel opgradering af radiatorer
- Genbalancering af varmesystemet og installation af styreenheder (termostater og termostatventiler)
- Indstilling af korrekt fremløbstemperatur og idriftsættelse af systemet
Der kan være behov for yderligere komponenter såsom radiatorventiler, rørisolering og buffertanke. Moderne højtemperaturmodeller (op til 70 °C) kan forenkle tilslutningen til eksisterende radiatorer og mindske behovet for at opgradere varmeafgivere.
Det gør som regel indgrebet mindre. Det kan også være nødvendigt at justere nogle af rørene og udskifte nogle af radiatorerne for at få det til at passe til den lavere fremløbstemperatur. Som boligejer bør man drøfte tidsplanen og forventningerne med installatøren, blandt andet hvordan man lufter radiatorerne, skyller systemerne igennem og sikrer, at ventilerne passer til drift ved lavere temperaturer.
Realistiske forventninger og nøje planlægning gør installation af en varmepumpe og radiatorer til en håndterbar opgradering i stedet for et overvældende projekt.
Hvad er et hybridsystem, og hvornår er det en god løsning?
Et hybridvarmesystem kombinerer en luftbaseret varmepumpe med en eksisterende gas- eller oliekedel, som er med til at dække behovet ved spidsbelastninger eller levere en højere fremløbstemperatur ved behov.
I praksis betyder det, at kedlen i meget koldt vejr, hvor varmepumpens effektivitet falder, automatisk træder til og leverer varmere vand til radiatorerne og sikrer komfort, selv midt om vinteren.
Hybridsystemer anvendes nogle gange i ældre boliger med et stort varmetab eller radiatorer, som oprindeligt blev designet til højtemperatursystemer med kedel. De kan fungere som en overgangsløsning, hvor isolering, varmeafgivernes størrelse eller et stramt budget gør det vanskeligt at skifte til en ren varmepumpeløsning.
Når der er blevet foretaget en gennemgang af boligen, og man har fundet et godt match mellem varmepumpe og radiatorer, vil et varmepumpesystem som regel være tilstrækkeligt, uden at der er behov for en backup-kedel. Med korrekte varmetabsberegninger, passende opgraderinger af radiatorer og moderne varmepumper med en høj fremløbstemperatur ved behov kan de fleste boliger opvarmes effektivt med et fuldt elektrisk system.
Overvejelser i forhold til varmepumpe: Regn ud, hvad du har brug for
Radiatorens størrelse beregnes ud fra rummets volumen (eller mere korrekt: varmetab), isoleringsgrad, vinduesareal og den påkrævede temperaturforskel mellem indendørs- og udendørsluften. Dette udtrykkes i kilowatt (kW) eller watt, som angiver det varmeoutput, der er nødvendigt for at sikre en behagelig temperatur i rummet.
Den nødvendige opvarmningskapacitet udtrykkes som regel i kilowatt (kW), hvor 1 kW omtrent svarer til 1.000 watt varmekraft. Denne figur viser den mængde varme, der skal til for at opveje et varmetab og opretholde den ønskede temperatur indendørs.
Onlineværktøjer til beregning af radiatorstørrelse kan give et hurtigt estimat, men for at få et nøjagtigt resultat, især i større eller ældre boliger, bør du konsultere en autoriseret installatør, som kan vurdere din boligs specifikke varmebehov ved at tage højde for variabler, som onlineværktøjer ikke er i stand til at inkludere.
Dimensionering er særligt vigtig, når man skifter til et varmepumpesystem, fordi korrekt dimensionering er afgørende.
Håndklæderadiatorer med varmepumper
På badeværelser fungerer håndklæderadiatorer (opvarmede rør til håndklæder) både som opvarmning og en måde at tørre håndklæder på. Når de bruges i kombination med et varmepumpesystem, skal man dog være opmærksom på, at håndklæderadiatorer typisk har et mindre overfladeareal og kan kræve en højere fremløbstemperatur for at levere samme varme som en større panelradiator.
Modeller med en lavere overfladetemperatur kan være et mere sikkert valg, især i husstande med små børn, eftersom de mindsker risikoen for, at man brænder sig på dem.
Varmepumper fungerer bedst ved lave temperaturer, og derfor er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse. Hvis en håndklæderadiator er for lille til den lavere fremløbstemperatur, kan det tage længere tid at varme rummet op til en behagelig temperatur. Når man kombinerer en håndklæderadiator med en varmepumpe, skal man derfor vælge en model beregnet til lave temperaturer eller en større model.
Tro ikke, at en håndklæderadiator, der fungerede godt med en kedel til høje temperaturer, automatisk vil fungere lige så godt i kombination med en varmepumpe.
Elradiatorer kontra varmepumperadiatorer
Elradiatorer fungerer fint som supplerende varmekilder. Hvis man skal opvarme hele boligen, vil vandbaserede radiatorer kombineret med en varmepumpe som regel levere større effektivitet, højere komfort og lavere driftsomkostninger.
Elradiatorer bør betragtes som sekundære snarere end primære opvarmningskilder. Når man sammenligner driftsomkostninger, vil en varmepumpe i en korrekt størrelse med en lav fremløbstemperatur typisk klare sig langt bedre end en elradiator.
Panelradiatorer: Traditionelle men tilpasningsbare
Panelradiatorer er den klassiske type af jern, som man ser i mange boliger. De blev oprindeligt designet til højere fremløbstemperaturer (ofte ~70-75 °C) fra en kedel, men de kan gøres kompatible med et varmepumpesystem, hvis man vælger den rigtige størrelse til en lavere fremløbstemperatur. Kompatibiliteten afhænger af, om de kan levere det nødvendige varmeoutput ved den lavere fremløbstemperatur.
Hvis man ønsker en omkostningseffektiv løsning i stedet for en komplet udskiftning, kan man vælge at beholde panelradiatorerne (hvis de har den rigtige størrelse). Det kan dog være nødvendigt at foretage visse modifikationer, ændre rørføringen eller øge overfladearealet for at sikre, at de fungerer med varmepumpesystemet.
Systemudformning: Zoneopdeling og smart styring
I et varmepumpe-til-radiator-system er det praktisk med smart styring og zoneopdeling (dvs. at opdele boligen i flere varmezoner med separat indstilling). For eksempel kan separate termostater og termostatventiler sørge for individuel styring af soveværelser, opholdsrum og badeværelser.
Smarte termostater og programmerbare opvarmningsplaner forhindrer unødvendig opvarmning af zoner, der ikke er i brug, hvilket mindsker spild og forbedrer komforten. Korrekt zoneopdeling gør desuden, at varmepumpen bedre kan opfylde det faktiske behov, hvilket forbedrer effektiviteten og giver færre start/stop.
Tips til vedligeholdelse af varmepumpesystemer med radiatorer
Vedligeholdelse af varmepumpe- og radiatorsystemer sker på samme måde som andre vandbårne systemer, men kræver ekstra opmærksomhed på grund af den lavere fremløbstemperatur og systemets egenskaber.
Udluft radiatorerne jævnligt for at tømme dem for indespærret luft, som kan reducere deres output og give kolde områder. De tilsluttede pumper skal renses årligt, og trykket i systemet skal testes.
Det er en god idé at få udført årlig service af en autoriseret installatør, som kontrollerer kølemiddel, varmepumpens ydeevne (SCOP), kompressions- og optøningsfunktion (på luftbaserede enheder). Undersøg systemet for støj eller ineffektiv drift (fx radiatorer, der er lang tid om at varme op), som kan være tegn på problemer såsom snavs i varmeveksleren, blokeret luftgennemstrømning eller for små radiatorer.
Støj fra radiatorer, som er tilsluttet en varmepumpe?
Moderne luftbaserede varmepumper og radiatorer er designet til at være støjsvage. Blæseren i en varmepumpes udendørsenhed kan støje, men radiatorerne, der er tilsluttet varmepumpen, er stort set lydløse.
Visse indendørsenheder har et driftsniveau på helt ned til 43 dB, hvilket er lavere end en normal samtale. Radiatorsystemet genererer ingen støj i sig selv.
Korrekt isolering af rør og vibrationsfri montering af udendørsenheden kan mindske den opfattede støj yderligere, især ved udskiftning af en kedel, hvor rørføringen kan være mere kompleks.
Varmepumper kontra kedler: Sammenligning af radiatorers ydeevne
Når man sammenligner varmepumpesystemer med konventionelle kedler, hvad angår radiatorers ydeevne, ser man flere forskelle.
Gaskedler leverer normalt vand med en temperatur på 70-75 °C, og de er ikke designet til at fungere ved lave temperaturer. Varmepumper kan derimod fungere ved temperaturer på 45-75 °C, hvilket giver dig mulighed for at sænke temperaturen og dermed energiforbruget. Det afhænger dog af, hvilke radiatorer man tilslutter systemet. Hvis man beholder de eksisterende radiatorer, fungerer de sandsynligvis ved høje temperaturer. Hvis man udskifter radiatorerne, kan man eventuelt klare sig med en lavere temperatur.
Ud fra et bæredygtighedsperspektiv har varmepumper en væsentligt lavere CO2-udledning, og hvis systemet er korrekt udformet, kan det sænke driftsomkostningerne markant. Kedler varmer hurtigere og opnår en højere fremløbstemperatur, men de afbrænder fossile brændstoffer, hvilket giver en højere miljøpåvirkning.
Luftbaserede varmepumper: Forrest i omstillingen til lavere CO2-udledning
Luftbaserede varmepumper er en central teknologi i omstillingen til boligopvarmning med lavere CO2-udledning. Eftersom de fungerer ved at overføre varme fra omgivelserne og ikke ved afbrænde brændstof, kan de reducere CO₂-udledningen markant i forhold til olie- eller gaskedler.
Korrekt integration med radiatorer vil for mange husstande indebære, at de ikke behøver at lægge gulvvarme for at mindske deres opvarmningssystems CO2-udledning. Varmepumper er velegnede til både nybyggeri og moderniseringsprojekter, selv hvis man bruger konventionelle radiatorer.
Udbredelsen af politiske tiltag og støtteordninger til varmepumpeinstallationer i Europa betyder desuden, at man ved at vælge at skifte nu kan fremtidssikre sin bolig, overholde de politiske målsætninger og få adgang til bidrag.
Typiske faldgruber
Når man kombinerer varmepumper med radiatorer, er der en række typiske fejltagelser, som kan reducere ydeevnen og effektiviteten:
- At installere en varmepumpe uden at tage højde for vandtemperaturen, som varmepumpen skal levere. Man skal vælge et system, der kan håndtere det nødvendige temperaturinterval – op til 75 °C ved tilslutning til eksisterende radiatorer.
- At bruge radiatorer beregnet til gaskedler med en høj fremløbstemperatur uden at foretage justeringer. Bedste praksis er, at man skal vælge radiatorer, som er cirka 2,5 gange større end til et system med en kedel for at opnå et tilsvarende output ved en lav fremløbstemperatur.
- At overse behovet for varmeafgivere med større overfladeareal til drift ved lave temperaturer.
- At undlade at opgradere rør eller isolering. Dette er ikke altid nødvendigt, men det kan have en stor indvirkning på ydeevnen. Hvis man sparer nogle hundrede euro på installationen, kan det koste flere tusind i ineffektivitet i systemets levetid.
Planlæg omhyggeligt, vælg den korrekte størrelse, og tag ingen genveje. Korrekt udførelse sikrer bedre komfort, højere effektivitet og lavere driftsomkostninger.
Tilvalg, som øger ydeevnen
Der findes forskelligt tilbehør, som kan øge varmepumpens og radiatorsystemets ydeevne.
Det er ikke strengt nødvendigt, men giver klare fordele:
- Termostatventiler eller smarte radiatorventiler muliggør zoneopdeling og styring af individuelle rum
- Flowmålere kan være praktiske, hvis man vil overvåge systemets ydeevne.
- Aluminium eller korossionshæmmende materialer i radiatorerne mindsker risikoen for rust ved blanding af metaller.
- Støjreducerende monteringsbeslag eller vibrationsdæmpere kan mindske vibrationer fra cirkulationspumpe eller varmepumpens udendørsenhed.
Dette tilbehør er med til at optimere systemets ydeevne, sænke driftsomkostningerne og øge komforten.
Sådan bliver varmepumper og radiatorer en succes
Med omhyggelig planlægning og ekspertrådgivning bliver et system med varmepumpe og radiatorer en smart og bæredygtig vej til behagelig opvarmning af boligen – nu og i fremtiden. Det kræver en gennemtænkt implementering, hvor man har styr på detaljerne, så varmepumpen og radiatorerne fungerer sammen i et effektivt partnerskab.
Vigtige punkter
Din succes afhænger af fremløbstemperatur, radiatorernes størrelse og varmetabsberegning
Foretag en gennemgang, og opgrader radiatorer og styreenheder ved behov for at forbedre effektiviteten
Vælg en installatør, som har erfaring med lavtemperatur-varmepumper
Overvej at vælge aluminium- eller lavtemperaturradiatorer for at opnå optimal ydeevne og hurtigere opvarmning
Planlæg systemets udformning og zoneopdeling for at maksimere komforten og minimere energispild