Skip to main content

Videnskaben bag effektiv komfort i hjemmet

En varmepumpe er et opvarmnings- og kølesystem med lav CO₂‑udledning, som flytter varme i stedet for at generere den ved at bruge energi fra luften, jorden eller vandet til at sikre en behagelig temperatur i dit hjem året rundt. Faktorer såsom energipriser, isolering og tilgængelige offentlige tilskud påvirker, hvor god en løsning en varmepumpe vil være for dig. Denne guide indeholder en komplet trinvis guide til, hvordan forskellige varmepumper fungerer, så du kan få en bedre forståelse af teknologien, komponenterne, omkostningerne, installationen og de overordnede fordele.

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er et innovativt, opvarmnings- og kølesystem med lav CO₂‑udledning, som leverer komfort til hele hjemmet, året rundt. Varmepumper bliver mere og mere populære i takt med, at samfundet fravælger fossile brændstoffer og tilvælger vedvarende energikilder. Faktorer såsom stigende energipriser, politikker til reduktion af CO₂‑udledning og offentlige tilskud var i 2023 medvirkende til, at der blev solgt over 20 millioner enheder på verdensplan.

Varmepumper giver både økonomiske og miljømæssige fordele. De kan reducere private husholdningers CO2-udledninger med op til 75 %, når de drives af vedvarende energi – samtidig med, at man får lavere driftsomkostninger gennem hele deres levetid.

I modsætning til traditionelle kedler, som anvender fossile brændstoffer, trækker varmepumper termisk energi ud af luften, jorden eller vandet og overfører den til boligen for at levere en bæredygtig opvarmning og varmt brugsvand.

Men ikke nok med det. Den er designet med en dobbeltfunktion, så opvarmningsprocessen kan vendes om og levere køling om sommeren, dvs. man kan få opvarmning, varmt brugsvand og køling fra ét og samme system.

Dette alsidige og energieffektive system ændrer boligejeres syn på opvarmning og køling, og varmepumpen er ved at indtage pladsen som den foretrukne teknologi til fremtidens boligkomfort.

Varmepumpen i korte træk: Flytter varme i stedet for at generere den

Det geniale ved en varmepumpe er dens evne til at flytte varme i stedet for at generere den. En gaskedel er genererer varme ved at afbrænde fossile brændstoffer, men en varmepumpe trækker eksisterende varme ud af luften, jorden eller vandet og flytter den udefra og ind i boligen – selv når det er koldt udenfor.

Den fungerer på stort set samme måde som et køleskab, bare omvendt. Et køleskab fjerner varme indefra og sender den ud i køkkenet (så luften i køleskabet holder sig kold), men en varmepumpe trækker varme udefra og ind i boligen.

Eftersom processen benytter eksisterende varme, er en varmepumpe mere effektiv end systemer, der anvender fossile brændstoffer. Du kan læse mere om varmepumper kontra gaskedler her.

Det betyder, at for hver kWh elektricitet får du 3-5 kWh varme, dvs. op til fem gange så meget energi som det, du tilfører.

Denne effektivitet resulterer i væsentlige energibesparelser for boligejere, især i velisolerede ejendomme, hvilket er et bevis på, hvorfor varmepumper er på vej til at blive den foretrukne teknologi til opvarmning af boliger over hele verden.

Hovedbestanddelene i en varmepumpe

En varmepumpe til boliger består af fire centrale bestanddele, som muliggør varmeoverførselsprocessen.

  • Kølemiddel – væsken, som får cyklussen til at fungere
  • Varmeveksler – fordamperen absorberer varme fra kilden, og kondensatoren frigiver den i boligen
  • Kompressor – øger trykket og temperaturen i kølemidlet
  • Ekspansionsventil – sænker trykket, så cyklussen starter forfra

Trin for trin: Sådan fungerer en varmepumpe

En varmepumpe gennemgår en kontinuerlig firetrins cyklus.

  • Trin 1: Kølemidlet i fordamperen absorberer varmen fra luften, jorden eller vandet og fordamper
  • Trin 2: Kompressoren øger både trykket og temperaturen i kølemidlet, hvorved energien øges
  • Trin 3: Den koncentrerede varme overføres til boligens kølemiddel- eller vandkredsløb via kondensatoren
  • Trin 4: Ekspansionsventilen sænker kølemidlets tryk og temperatur, så processen kan starte forfra.

I køledrift er processen omvendt.

Varmepumpetyper: Luft-, jord-, vandbaseret og hybrid

Varmepumper findes i tre hovedtyper baseret på, hvor de får deres energi fra: Luft, jord eller vand. Der findes også en hybridløsning, hvor varmepumpen kombineres med et traditionelt fyr for at skabe en fleksibel overgangsløsning.

Luftbaserede varmepumper

Luftbaserede varmepumper trækker termisk energi ud af luften udenfor – selv når der er minusgrader – og forvandler den effektivt til opvarmning af boligen. Det kan være luft-til-luft enheder (udedel forbundet med blæsere i et klimaanlæg, som varmer eller køler rum) eller luft-til-vand enheder (forbundet med vandbaserede varmekilder såsom radiatorer og gulvvarme) og leverer omkostningseffektiv komfort året rundt med et minimum af elektricitet.

Luftbaserede varmepumper er den mest udbredte form for varmepumpe til boligopvarmning, eftersom det er nemt at installere de to enheder (en indendørs og en udendørs), som normalt kan installeres uden nogen særlige ombygninger.

Et andet vigtigt salgsargument er den energimæssige ydeevne. Moderne, inverterdrevne, luftbaserede varmepumper kan generere op til fem gange så meget varme som den elektricitet, de forbruger.

Jordvarmepumper

Jordvarmepumper, som ofte kaldes geotermiske varmepumper, udnytter den stabile temperatur i undergrunden – typisk omkring 0-10 °C – til at levere effektiv opvarmning og køling af boliger. Jordvarmepumper kan levere en bemærkelsesværdigt stabil ydeevne hele året, i nogle tilfælde med en effektivitet på op til 400 %.

Jordvarmepumper kan reducere opvarmningsomkostninger med 40-60 % med udstyr, som ofte holder i mere end 20 år. De primære udfordringer med jordvarme er kompleksitet og omkostninger, eftersom installationen kræver, at der bores huller eller graves render i jorden.

For boligejere, der tænker langsigtet, ejendomsudviklere, der vil opføre boliger med lav CO₂‑udledning, eller i områder med meget kolde vintre, hvor temperaturen jævnligt falder til -30 °C, vil en investering i et jordvarmeanlæg tjene sig selv hjem takket være lavere driftsomkostninger, høj driftssikkerhed og byggemetoder med lavere miljøpåvirkning.

Vandbaserede varmepumper

Vandbaserede varmepumper trækker termisk energi ud af vand i fx søer, damme eller lukkede brønde for at levere opvarmning og køling af boligen.

Vandbaserede løsninger er nogle af de mest CO2-venlige former for opvarmning og køling, især når de er konfigureret i lukkede, modulopbyggede løsninger, der kan opvarme eller køle flere individuelle zoner.

Disse systemer sikrer nøjagtig temperaturstyring og lave årstidsmæssige driftsomkostninger, hvilket gør dem velegnede til boligejendomme og ejendomme med blandet anvendelse.

Hybridvarmepumper

Varmepumper kan forbindes til eksisterende gaskedler, så boligejere kan sænke deres gasforbrug uden at udskifte hele deres opvarmningssystem.

I en hybridløsning håndterer varmepumpen effektivt størstedelen af den daglige opvarmning, mens gaskedlen slår til ved spidsbelastninger eller ekstrem kulde. Hybridvarmesystemer benytter ofte gaskedlen til varmt brugsvand, hvilket eliminerer behovet for en separat beholder.

Denne tilgang med to kilder optimerer systemet baseret på de eksisterende forhold: Varmepumpen leverer opvarmning, når vejret er mildere, eller elektriciteten er billigere, mens kedlen er en driftssikker backup i koldere vejr.

De egner sig godt til områder med milde vintre og kan også være et første skridt for dem, der ønsker at mindske deres afhængighed af fossile brændsler.

Luft-til-vand kontra luft-til-luft varmepumper

Funktioner

Luft-til-vand varmepumpe

Luft-til-luft varmepumpe
Primær funktionOpvarmer vand til radiatorer, gulvvarme og beholdere til varmt brugsvandOpvarmer eller køler luften i opholdsrum
OpvarmningstypeLavtemperatur opvarmning via strålevarmeHurtig opvarmning og køling
KølekapacitetKræver som regel et separat systemIndbygget kølekapacitet
InstallationskompleksitetMere kompleks på grund af rørføringNemmere og mere kompakt
Integration med eksisterende systemKræver eksisterende radiatorer eller gulvvarmeKan installeres med en eller flere zoner
PladskravStørre, der skal være plads til vandbeholdere/vandrørKompakt, ikke behov for beholdere
VarmtvandsforsyningStandardfunktionTilvalg, hvis producenten tillader tilslutning til en beholder til varmt brugsvand
Bedst tilBoliger med behov for behagelig lavtemperaturopvarmningBoliger med behov for hurtig og fleksibel opvarmning og køling

Hvor effektive er varmepumper? Hvad er SCOP?

Varmepumpeydelsen måles ved hjælp af den sæsonbestemte virkningsgrad (SCOP). Det er et udtryk for en varmepumpes effektivitet over en hel fyringssæson. SCOP‑værdien sammenligner den samlede varmeproduktion med den mængde elektricitet, der bruges – altså forholdet mellem det, der kommer ud, og det, der skal tilføres.

Hvis der for eksempel anvendes 1 kWh elektricitet, og der genereres 4 kWh varme, er det en SCOP på 4, hvilket svarer til en effektivitet på 400 %.

Der findes flere enkle tiltag, som kan sikre, at dit varmepumpesystem fungerer så effektivt som muligt. Læs mere i denne artikel om fem måder at optimere din luft-til-luft varmepumpe på.

Varmepumpeeffektivitet kontra gaskedler og elvarme

Hvis du overvejer at skifte til en varmepumpe, kan det være en hjælp at se, hvordan den klarer sig i en sammenligning med din eksisterende varmeløsning med gaskedel eller elvarme, hvad angår ydeevne. Det kan SCOP-værdien hjælpe dig med at forstå.

En Daikin-varmepumpe kan for eksempel konvertere 300-400 % af den energi, der tilføres, og den genererer typisk 3-4 kWh varme med 1 kWh elektricitet.

Moderne kondenserende gaskedler leverer som regel en meget lavere effektivitet på 99-109 %.

En kvinde kommer hjem med indkøbsposer
En mor putter sit barn om aftenen

Opvarmning og køling med ét system

Som tidligere nævnt er det gode ved en varmepumpe, at processen kan vendes om og levere effektiv køling om sommeren, så du ikke behøver at have et separat klimaanlæg.

Det passer perfekt til europæiske lande, hvor der er behov for henholdsvis opvarmning og køling i løbet af året, især i takt med de stigende sommertemperaturer. For at optimere energiforbruget om sommeren kan man med fordel forbinde varmepumperne til solpaneler.

Kølemidler og varmepumpesikkerhed

Kølemidlet er den væske, der muliggør overførslen af termisk energi, når den skifter fase mellem væske og gas. Denne specielle blanding cirkulerer gennem varmevekslerens rør, hvor den fordamper ved lavt tryk for at kunne absorbere varme og kondenserer ved højt tryk for at afgive varmen et andet sted.

Sikkerhedskravene er forskellige fra type til type, og derfor skal varmepumpeteknikere være certificerede, så de kan håndtere kølemidlerne korrekt.

Tilskud og støtteordninger til varmepumper

I takt med at regeringerne arbejder mod deres klimamål, er der på tværs af Europa indført forskellige tilskudsordninger og økonomiske incitamenter, som kan hjælpe boligejere med startomkostningerne ved installation af varmepumper.

Kriterierne for at få støtte og beløbenes størrelse varierer fra land til land. Det kan du læse mere om i vores guide til lokale støtteordninger for varmepumper.

Installationskrav til varmepumper

Installationskravene til varmepumper afhænger af den enkelte type, men her fokuserer vi på luftbaserede varmepumper, som er det mest brugte system til private boliger.

  • Støj: Udendørsenhederne til moderne luftbaserede varmepumper har en driftsstøj på 40-60 decibel, hvilket svarer til en dæmpet samtale, men du skal placere den med omtanke, så dine naboer generes så lidt som muligt af støj og visuelle gener.
  • Byggetilladelse: Europæiske bygningsreglementer understøtter generelt installation af varmepumper, men undersøg de gældende regler for enhedsstørrelser og afstand til skel hos din kommune. Der kan være behov for særlige tilladelser ved fredede bygninger eller områder.
  • Pladsbehov indendørs: Indendørsenhederne er som regel lige så store som en konventionel gaskedel. Der kan også være behov for en varmtvandsbeholder.
  • Isoleringsgrad: En professionel beregning af varmetab sikrer, at du vælger et system i den rigtige størrelse til din bolig og dens isoleringsgrad – god isolering er med til at maksimere din varmepumpes effektivitet.
  • Autoriserede installatører: I de fleste lande skal installationer udføres af autoriserede installatører, især når man modtager tilskud. Find din nærmeste autoriserede installatør.

Smart betjening og zoneopdeling

En anden fordel ved varmepumper er, at de kan integreres med smarte boligstyringssystemer såsom Google Home, så du kan tilpasse komforten i dit hjem til din livsstil.

Du kan oprette dine egne tidsplaner, fjernstyre indstillingerne, opvarme forskellige dele af boligen uafhængigt af hinanden og holde øje med dit energiforbrug i realtid.

Avancerede systemer justerer automatisk fremløbstemperaturen afhængigt af vejrforholdene, så effektiviteten maksimeres, uden at du behøver at tænke over det.

Læs mere om Daikins smarte betjeningsmuligheder, og hvordan de kan forenkle din daglige komfort.

Varmepumpepriser

Prisen for at købe og få installeret en varmepumpe kan variere kraftigt afhængigt af den specifikke type. Driftsomkostningerne er dog yderst konkurrencedygtige, og de er i gennemsnit 5-10 år om at tjene sig selv hjem afhængigt af klima, energipriser og tilskudsordninger.

Se de potentielle omkostningsbesparelser ved en varmepumpe med denne sammenligning af varmepumper kontra gaskedler.

Varmepumpers vedligeholdelse og levetid

Det fører os til vedligeholdelse og levetid – to vigtige, men ofte oversete faktorer, når man ser på, hvordan varmepumper fungerer, og hvor meget de koster.

Europæisk-producerede luftbaserede varmepumper holder som regel i 15-20 år, mens jordvarmeanlæg kan holde i helt op til 25 år.

De er utroligt robuste og kræver derfor et minimum af vedligeholdelse og reparation. Det anbefales, at man hvert år får udført service af en fagmand, som blandt andet kontrollerer kølemiddelniveauet, renser varmeveksleren, kalibrerer systemet og renser filteret i det omfang, der er behov for det. Disse regelmæssige kontroller vil bidrage til at sikre, at varmepumpen bliver ved med at fungere så effektivt som muligt så længe som muligt.

Er dit hjem egnet til en varmepumpe?

Varmepumper er velegnede til en bred vifte af boligtyper, fra nybyggeri til renoveringsprojekter.

Nybyggeri: Når man bygger et nyt hus, har man mulighed for at designe et komfortsystem, der passer optimalt til boligen – herunder at integrere løsninger baseret på vedvarende energi, som f.eks. solceller, batterilager og ladestander til elbil.

Renovering: Varmepumper kan implementeres i mange forskellige typer boliger, herunder villaer, dobbelthuse, rækkehuse og lejligheder.

Landområder: Varmepumper er en særlig god løsning til ejendomme i landområder uden naturgasforbindelse, eftersom de fjerner afhængigheden af olie og sænker udgifterne til opvarmning markant.

Læs mere i vores vejledning om varmepumpers egnethed i eksisterende boliger.

Varmepumper og CO2-reduktion

En af de primære årsager til, at man opfordrer til at vælge varmepumper er, at de har en væsentligt lavere CO2-udledning end varmekilder baseret på fossile brændstoffer.

EU’s Fælles Forskningscenter har regnet sig frem til, at hvis man udskifter en tredjedel af Europas 86 millioner fossile kedler i private hjem, kan det reducere husstandenes energiforbrug med 36 % og CO2-udledningen med 28 %.

De varmepumper, der er installeret i Europa i dag, sparer allerede miljøet for 5,5 milliarder kubikmeter gas og 112 megaton CO2-udledning om året.

Kombination med vedvarende energikilder

Hvis du virkelig vil sænke dine energiomkostninger og din afhængighed af fossile brændstoffer, kan du kombinere din varmepumpe med andre former for vedvarende energikilder.

Hvis man f.eks. kombinerer solceller med batterilagring, kan det reducere behovet for købt energi markant og øge graden af selvforsyning – hvilket i mange tilfælde også kan føre til lavere energiomkostninger.

Europæiske husstande med solceller i kombination med en varmepumpe sparede 62-84 % på deres energiregning i 2022.

Kundecase: En privat bolig opvarmet af en varmepumpe

Familien Schmidt i Bayern, Tyskland udskiftede i 2023 deres 15 år gamle gaskedel med en luftbaseret varmepumpe fra Daikin, hvilket førte til en mærkbar forbedring af deres komfort og store besparelser.

Deres 150 m² store villa fra 1995, som for nylig var blevet efterisoleret, havde tidligere et årligt energiforbrug på 18.000 kWh til opvarmning, hvilket kostede 13.500 DKK. Varmepumpeinstallationen kostede 90.000 kr, men blev takket være tyske støttekroner reduceret til 33.500 kr, og bruger nu kun 6.000 kWh el om året.

Med deres grønne energitakst på 2,09 kr/kWh er familiens årlige udgifter til opvarmning faldet til 12.500 kr.

Familien kan nu nyde godt af en ensartet temperatur i hele boligen, samtidig med at de har køling om sommeren, hvilket fjerner behovet for bærbare klimaanlæg. Fru Schmidt sætter særligt stor pris på app-betjeningen via smartphone, så hun kan justere opvarmningen, inden hun kommer hjem fra arbejde.

Det krævede kun mindre opgraderinger af deres termostater at integrere systemet med deres eksisterende radiatorer, og hele installationen blev udført på kun to dage.

Udbredte myter om varmepumper

Der findes en del myter om varmepumper, som enten er usande, eller som på grund af teknologiske fremskridt ikke længere holder stik. Her er tre myter, som vi ofte støder på.

Myte: Varmepumper fungerer ikke i kolde egne.
Fakta: Der er varme i luft helt ned til -273 °C. Derfor kan moderne varmepumper til koldt klima fungere effektivt ved temperaturer helt ned til –28 °C, blandt andet takket være inverterstyrede kompressorer og dampindsprøjtningsteknologi. Faktum er, at de er mest udbredt i lande som Sverige, Finland og Norge, hvor de findes i mere end 40 % af alle hjem.

Myte: Varmepumper er for dyre.
Fakta: Folk glemmer ofte at tage højde for de langsigtede besparelser, man opnår med varmepumper, samt de forskellige støtteordninger, der kan nedbringe anskaffelsesomkostningerne. Varmepumper har lavere årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger end eksempelvis gaskedler.

Myte: Varmepumper kan ikke producere varmt brugsvand.
Fakta: Varmepumper kan integreres med eksisterende beholdere og opvarme brugsvandet til 75 °C.

Ofte stillede spørgsmål om varmepumper

Vi har været vidt omkring i denne artikel, men her kommer nogle svar på spørgsmål, som vi ofte bliver stillet.

Hvordan kan en varmepumpe fungere i minusgrader?
Moderne europæiske varmepumper benytter avancerede kompressorer med variabel hastighed og dampindsprøjtningssystemer til at køre effektivt ved temperaturer helt ned til -28 °C.

Kan en varmepumpe opvarme både brugsvand og opholdsrum?
Ja. Varmepumper kan effektivt levere opvarmning af både opholdsrum og brugsvand, som typisk opvarmes til 75 °C.

Behøver jeg at udskifte hele mit opvarmningssystem?
Nej, de fleste installationer fungerer med de eksisterende radiatorer og rør, men det kan være en fordel at opgradere visse radiatorer for at opnå maksimal effektivitet.

Hvad med elomkostninger til en varmepumpe?
Varmepumpens effektivitet på 300-400 % indebærer, at den bruger tre til fire gange så lidt energi som elradiatorer. I kombination med tidsdifferentierede takster og solpaneler vil man typisk opnå lavere driftsomkostninger end med gasopvarmning.

Hvor meget støjer varmepumper?
Moderne enheder har et lydniveau på cirka 38 decibel på tre meters afstand ved normal drift, hvilket er lavere end de fleste gaskedler, hvilket kan sammenlignes med en hvisken.

Hovedpunkter: Hvordan fungerer en varmepumpe?

Varmepumper definerer fremtiden for opvarmning af Europas husstande og leverer ensartet komfort, samtidig med at de reducerer CO2-udledning og energiomkostninger. Ved at overføre eksisterende varme i stedet for at generere den er de en af de smarteste og mest effektive veje til en energieffektiv bolig. I takt med at teknologien forbedres, og udbredelsen stiger, vil de komme til at spille en endnu mere central rolle i forhold til at skabe energieffektive boliger med lave omkostninger i fremtiden.

  • Varmepumper leverer effektiv, CO2-venlig opvarmning og køling ved at flytte varme i stedet for at generere den.
  • Det brede udvalg – luft-, jord- og vandbaserede samt hybridløsninger – sikrer fleksible løsninger til stort set alle boliger.
  • Varmepumper kan sænke husstandes CO2-udledning markant, især når de kombineres med vedvarende energi.
  • Varmepumper definerer fremtiden for CO2-venlig komfort i hjemmet.

Er du klar til at opgradere?

Hvis du er klar til at tage det næste skridt og blive en del af Europas energirevolution, er du velkommen til at udforske vores omfattende tilbud af luft-til-luft, luft-til-vand og jordvarmepumper. Vi har skræddersyede løsninger til enhver boligtype.

Kontakt din lokale Daikin-forhandler for at få adgang til lavere energiregninger, højere komfort og reduceret miljøpåvirkning, samtidig med at du fremtidssikrer dit hjem mod svingende brændstofpriser.